Skip to main content
Nicola Rosano, presenter at WCX2024

網路研討會

為開關頻率高於 1.3MHz 的高壓轉換實現 EM 傳導輻射合規性

適合的觀眾

希望有效抑制 EMI 且不影響效能的電源工程師

演講內容

高頻 DC-DC 轉換器有一些固有特性,要利用這種轉換器解决汽車電源系統中的電磁干擾(EMI)問題,是一項關鍵挑戰。高頻運行和緊湊的佈局雖然有利於實現緊湊的設計和提高效率,但加劇了 EMI 問題。這些轉換器中的快速電流切換會產生諧波,而這些諧波可以通過電路傳播,並以電磁波的形式輻射出去。

緩解 EMI 問題需要複雜的濾波和遮罩策略,新增了設計的複雜性和成本。要在不影響轉換器效能的情况下實現有效的 EMI 抑制,需要微妙地平衡多種因素,因為過度的濾波可能會影響效率。在使用高頻 DC-DC 轉換器的情况下,需要進行複雜的權衡,才能開發出滿足嚴格 EMI 標準的可靠系統。

本次網路研討會的重點:

  • 高頻雜訊的影響和缺點
  • 傳統方法和權衡
  • 潜在的解決方案

請填寫如下註冊表,觀看網路研討會

關於演講人

Nicola Rosano

高級戰略應用與系統工程師

Nicola Rosano 於 2022 年加入 Vicor,擔任歐洲、中東和非洲地區(EMEA)高級戰畧應用與系統工程師,提供汽車電源系統相關的技術支援和諮詢。在加入 Vicor 之前,他曾在 Thales Alenia Space 和 Airbus Defense and Space 的軍事、國防和太空部門工作,還曾在 BorgWarner 和 Stellantis 的汽車業務部門擔任過高級硬體電源系統工程師。他擁有多項專利,並正籌備在 YouTube 上開通一個類比/電力電子學教育頻道。他目前的研究重點包括電力電子學、電路和系統、電子儀器以及工程教育。Rosano 於 2010 年獲得電氣工程學士學位,並於 2013 年以優异的成績獲得了碩士學位。

Nicola Rosano,高級戰畧應用與系統工程師