Skip to main content

Vicor-white-paper-featured-image-test-strategy-sac-space-medium.jpg

白皮書

太空電源系統中雙路非同步正弦振幅轉換器(SAC™)的輸入濾波器設計與測試策略

本文介紹了備援電源轉換系統中輸入濾波器的完整設計方法,並且通過實驗资料進行了驗證,證明使用 5µH LISN 標準,符合 MIL-STD-461 和 DO-160 傳導發射限值。 具有適當源阻抗目標和 Vicor AN:023 阻尼的兩級差模拓撲結構在拍頻和 1MHz 頻帶上提供了穩健的環路穩定衰减,同時適應 1A/µs 的瞬態邊緣速率和 80W 的穩態負載。

這一全面的實驗和設計基礎使航空航太配電架構的構造者能够部署基於 SAC 的備援系統,在現實任務的環境下對傳導發射合規性和瞬態穩定性充滿信心。

填寫資訊,立刻獲取本篇白皮書!