![Defense radar image](/files/live/sites/vicor/files/images/Industries/aerospace-defense/Vicor-industry-defense-radar-xlarge.jpg?t=767)
Compact, efficient power solutions enable improved countermeasure capabilities
Explore Vicor's efficient and reduced weight power delivery network for electronic warfare countermeasures systems
通過“最後一英寸”供電,Vicor合封電源技術克服了為高功率處理器進行大電流傳輸造成的障礙。此舉不僅提高了性能、簡化了主板設計,更重要的意義是可幫助處理器實現前所未有的性能,從而兌現人工智慧等高性能應用的一貫承諾。
: 提供更高的峰值以及超過1000Amps的平均電流
可將主板銅箔和處理器連接電阻銳減50倍
將XPU電源引脚數减少超過10倍
大數據挖掘
人工智能
機器學習
自動駕駛汽車
為滿足人工智慧、機器學習、大數據挖掘等高性能應用日益增長的需求,處理器工作電流現已提高到數百安培。將大電流供電單元部署在處理器附近的負載點電源架構,可减少主機板上的配電損耗,但不能减少處理器與主板之間的互連挑戰。隨著處理器電流的增大,與處理器的剩餘這一小段距離“最後一英寸”(包含主板導體以及處理器插槽內的互連)現已成了處理器性能和總體系統效率的限制因素。
低密度將限制靠近處理器
密度的挑戰隨電流的增大而增大
更大電流的附加相位會造成相位不平衡
高開關頻率噪聲
FPA將功率轉換分解為單獨的穩壓和變壓功能,這些功能可以單獨優化,最大限度提高性能。穩壓模組可部署在主板上的任何位置,而重要電流輸出模組電流倍增器則可針對密度、效率和低噪聲進行優化,並可部署在非常接近處理器的位置。電流倍增器不僅能够提供超過1000Amp的大電流,而且還可讓PDN電阻銳降50倍。Vicor可根據處理器電流,提供橫向及縱向分比式電源選項。
大電流傳輸通過模組化電流倍增器 (MCM) 模組實現,這些模組佈置在主板或處理器基板上,與處理器相鄰。將 MCM 佈置在基板上,不僅可最大限度降低 PDN 損耗,而且還可減少電源所需的處理器基板 BGA 引腳。LPD 旨在支持 OCP 加速器模組 (OAM) 卡及定製 AI 加速器卡的供電需求和獨特封裝。
對於極高的處理器電流,VPD將電流倍增器模組直接部署在處理器下方,與LPD相比,這可將PDN電阻再降低達10倍之巨。垂直供電的另一項優勢是為高速I/O和記憶體開放了上層PCB的電路板面積。VPD採用與Vicor LPD解決方案類似的電流倍增器,但將通常部署在處理器下方的高頻率旁路電容集成在與MCM連接的變速器封裝中。此外,該變速器還允許對從MCM的輸出引脚到處理器電源引脚的間距進行必要的修改,其輸出電源引脚也與處理器或ASIC的電源映射相匹配,可最大限度提高性能。
Compact, efficient power solutions enable improved countermeasure capabilities
Explore Vicor's efficient and reduced weight power delivery network for electronic warfare countermeasures systems
减少 I2R 損耗,延長任務執行時間
瞭解 Vicor 如何為系留空中水下無人機(UAV/UUV/ROV)提供高功率、高效率和更輕的重量
提供超過 1kW 的穩定 48V 電壓
瞭解 Vicor 如何高效、輕量化提供 1kW 電壓
高效地為日益增長的先進車載感測器供電
瞭解 Vicor 如何為空對地(ASM)飛彈提供高功率、高效率和更輕的重量