Skip to main content
Vicor 電源系統
航空航太與國防的可靠交鑰匙解決方案

需要客制的高密度電源

在交付日期迫在眉睫,而您需要快速設計一款定制電源、構建原型,並將其部署到系統中時,請使用 Vicor 電源系統實施高效率、高功率密度的可靠解決方案。為滿足客戶當前苛刻的要求,Vicor 電源系統提供的不只是定制設計功能。擁有數十年 MIL-STD 認證經驗的 Vicor 工程師,將在從定義及設計到製造的整個過程中與您緊密合作,確保您能獲得從電源到負載點的最高效、最靈活電源。在我們的工作人員中,有一名 J-STD-001 及 IPC-610 認證培訓師,而且我們已注册 ITAR,符合 NIST 標準並獲得 AS9100D 認證。 查看我們的傳統應用和 ISO 9001:2015 證書

設計高低壓 DC-DC,高達 800Hz 的單相和三相 AC-DC

設計高低壓 DC-DC, 高達 800Hz 的單相和三相 AC-DC

我們的工程師與製造專業人士瞭解軍工市場與其使用的各類電子與機電設備。他們將與您攜手,幫助您鞏固需求並利用 Vicor 高性能模塊快速提供概念和原型,優化系統功能。同時,團隊還包括專案經理,他們將製定並監控專案進度,主持設計/製造/測試工作啟動前評審。這個團隊瞭解獨特、尖端的科技,並能充分利用 Vicor 製造、工藝與設計工程的所有資源。我們能設計低壓和超高功率 DC-DC 電源系統,以及高達 800Hz 的單相和三相 AC-DC。這些解決方案可以最大限度提高效率和成本效益,縮短上市時間,並已經過測試滿足 MIL-STD704,1275,461,810 和其他要求。

始終致力於優化系統性能的團隊

始終致力於優化系統性能的團隊

數十年的豐富的經驗

利用高性能 Vicor 模組的專家

利用高性能 Vicor 模組的專家

內部機械、電氣和固件設計專業知識

內部機械、電氣和固件設計專業知識

符合海、陸、空 MIL-STD

符合海、陸、空 MIL-STD

使用 Vicor 電源系統的優勢

使用 Vicor 電源系統的優勢

AS9100D 認證,符合 NIST 標準並通過 ITAR 注册

AS9100D 認證,符合 NIST 標準並通過 ITAR 注册

快速定義概念和設計原型

快速定義概念和設計原型

系統從 1W 到幾兆瓦

系統從 1W 到幾兆瓦

堅固耐用的定制和工業標準 VPX 電源系統

堅固耐用的定制和工業標準 VPX 電源系統

交鑰匙電源系統示例

國防驅動器

生死關頭需要可靠的電源解決方案來確保不會出現故障。電源迅速響應動態負載的功能在這些情況下至關重要。 

電源系統在各種電流下有 5 組分立式隔離 33VDC 輸出。它採用傳導散熱,可接受額定 50VDC 輸入。採用 62 平方英寸封裝,總輸出功率約爲 1200W,效率爲 86%。它的重量爲 3 磅。

Defense actuator

重要的移動通信

士兵們在戰場上需要能夠實時通信,不能受電源限制。能夠使用車輛電源或發電機,對於戰場環境而言,至關重要。  

该 AC-DC 转换器可为军用电台提供一组隔离式常开 24V 输出和一组可开关的隔离 24V 输出。这些电台必须能够使用战场发电机或战车电源运行,因此电源设计为能够接受这两种供电形式。AC 输入额定为 115/230VAC 60Hz,而 DC 输入则必须在 9-50VDC 范围内。总输出功率为 400W(最大值),重量约 5 磅,占位面积为 11.5 x 5.58 英寸。其工作温度范围为 -20 ~ 85ºC。

Mobile communications radios

地面自動駕駛車

爲野戰部隊自動運送補給,可確保將士安全。關鍵屬性是能夠在記住 SWaP-C 需求的同時,將現有車輛母線電壓降壓轉換爲傳感器電壓。

這種符合 MIL 標準的堅固器件可提供爲重要傳感器和單板計算機供電所需的母線電壓轉換功能。它可從符合 MIL-STD-1275E 標準的電源提供 21 組 12、24 和 54VDC 分立式輸出。總輸出功率爲 2.6kW。強制對流散熱允許器件在極其惡劣的環境中工作。

autonomous military supply vehicle

無人機電源

大型無人機需要大量電源來驅動所有板載電子器件。本電源由三相發電機提供,必須轉換爲較低的 DC 電壓。

這種符合 MIL-STD-704 標準的電源不僅可爲負載提供 28VDC 的 2kW 功率,而且還可提供 270VDC 的 200W 輸出。其重量爲 18 磅,尺寸爲 11.0 x 16.0 x 6.4 英寸。

Military stealth drone