Skip to main content

Vicor 將在於日本名古屋舉行的汽車世界大會上解決汽車電氣化挑戰

媒體通知

Vicor 將在於日本名古屋舉行的汽車世界大會上解決汽車電氣化挑戰

2019年09月04日

Vicor 公司日本高級應用工程師 Seishi Tsukimoto 將呈現 Vicor 汽車電源技術解決方案。

Vicor 公司日本高級應用工程師 Seishi Tsukimoto 將呈現 Vicor 汽車電源技術解決方案。

Vicor 在日本的技術支持工程師 Seishi Tsukimoto 將討論行業當前面臨的汽車電氣化挑戰,以及 Vicor 模塊化方法如何提供前所未有的性能、靈活性和可擴展性,實現更快的車載充電。

Tsukimoto 將探索使用高級電源架構及模組化方法爲系統設計供電的優勢,其可更快、更高效地解決當前最棘手的汽車挑戰。

Vicor 是一家高密度電源創新企業,擁有強大的 48V 電源轉換專業技術。使用專利架構,Vicor 可針對當前要求最高的電源挑戰提供最高密度的電源系統。Vicor 解決方案可在混合動力汽車、電動汽車和輕度混合動力汽車的各種應用中解決分散電源架構問題,在這些應用中,48V、400V 和 800V 電軌正在不斷髮展,現已變得越來越複雜。

汽車工業一直在努力解決二氧化碳排放問題,其中一部分是通過增加汽車電氣化程度來實現的。因此,混合動力汽車及輕度混合動力汽車製造商正在迅速採用 48V 配電網絡。Tsukimoto 將討論 Vicor 電源轉換方法如何實現更高的性能、更輕的重量和更高的效率,以減少二氧化碳排放、改善車輛性能。

關於 Vicor 公司

Vicor 公司始終致力於設計、開發、製造和銷售基於各種專利技術的模塊化電源組件和完整的電源系統。Vicor 總部位於馬薩諸塞州安多弗,其產品主要銷往各大電源系統市場,包括企業與高性能計算、工業設備與自動化、電信及網絡基礎架構、汽車與交通運輸,以及航空航天與國防等。 www.vicorpower.com

Vicor 是 Vicor 公司的註冊商標。

聯絡 Jessica Meng 亞太區市場部經理/Vicor公司 +86 21 6029 3928 x 198 JMeng@vicr.com