Skip to main content

Vicor 今日發佈 4 款採用 VIA 封裝的全新 DCM 產品

即時發布

Vicor 今日發佈 4 款採用 VIA 封裝的全新 DCM 產品

美國麻薩諸塞州安多弗外電報導–2016年6月7日 Vicor 今日發佈四款 DC-DC 轉換器,這四款轉換器屬於 DCM™ 系列產品中的隔離式穩壓 DC-DC 轉換器,都是可底盤安裝的版本,堅固耐用。兩款標稱電壓為 270V 的新產品和兩款標稱電壓為 28V 的新產品的加入,進一步壯大了這一產品陣營。(請參閱表 1)

應用:

DCM 常用於工業及製程控制市場、分佈式電源、ATE、通訊、國防/航太、半導體製造設備 (SME) 以及運輸。

有何獨到之處?

DCM 系列相較於競爭者,能夠以更小的體積提供最高的密度。

輸入電壓 輸入電壓範圍 輸出電壓
5V 12V 15V 24V 28V 48V
300V 200 – 420V 400W 600W 500W
270V 160 – 420V 500W 500W
28V 16 – 50V 180W 320W 320W 320W 320W

表 1 – Vicor DCM 系列 — 绿色是今日發佈的產品

Vicor DCM 系列供應項目

採用 VIA 封裝的 DCM 是一款隔離式穩壓 DC-DC 轉換器,可從非穩壓寬範圍輸入生成隔離式穩壓輸出。這款 DCM 轉換器可利用其高頻率零電壓切換 (ZVS) 拓撲技術,在整個輸入線路範圍內始提供一致性高效率。該 DCM 不僅提供高精準度的輸出穩壓,而且還提供二次側參考控制介面,用於調整輸出電壓、啟用及遠端感測操作。DCM 轉換器及下游 DC-DC 產品可實現高效配電,從而可在各種未穩壓電源與負載點之間提供優異的功率系統效能及連結性。

了解有關這些產品的更多資訊:
https://www.vicorpower.com/new-products/dcm

關於 Vicor 公司

Vicor 公司總部位於麻薩諸塞州安多弗,始終致力於設計、製造及銷售創新、高效能模組化電源組件,產品從磚型解決方案到以半導體為中心的解決方案,應有盡有,從而可幫助客戶高效轉換和管理從電源到負載點的電源。 www.vicorpower.com

Vicor 和 DCM 是 Vicor 公司的商標。

聯絡 Colin Boroski Rainier Communications 508-475-0025 X 142 cboroski@rainierco.com