5 款最新 MIL-COTS 部件幫助簡化設計,優化 SWaP-C 屬性
5 款最新 MIL-COTS 部件幫助簡化設計,優化 SWaP-C 屬性
VIA DCM 系列是堅固的模組化 DC-DC 轉換器,採用散熱良好的纖薄(9.3 毫米)VIA 封裝,支持寬輸入電壓範圍規格和隔離式穩壓高效率輸出。這個全新 DC-DC 轉換器系列具有增強的功能和性能,包括 EMI 濾波、瞬態保護、涌流限制,以及一個用於微調、啓用和遙感的二級參考控制接口。
功率提高 3 倍、更纖薄
與最接近的同類競爭產品相比,Vicor 最新解決方案按體積算,功率密度提高大約 2.5 倍;按重量算,功率密度提高大約 3 倍。設計人員可以期待更好的散熱性能和更全面的瞬態及電磁干擾合規性。最新 VIA DCM 和 MFM 模組採用更小的封裝提供堪比磚形解決方案的模組化和易用性,可幫助系統設計人員快速開發極高密度的纖薄高性能產品。最新解決方案可消除傳統上與軍事應用電源設計相關的大量不確定性及合規性問題,從而可幫助您加速產品上市進程。
最新 MIL-COTS 部件
在額定輸出電壓爲 5V、12V、24V 和 28V,輸出功率高達 320W 的 28V(16 至 50 VDC 輸入電壓範圍)3414 VIA DCM 系列中,四個最新 MIL-COTS(軍用級)版本現已開始供貨,支持低至 -55°C 的工作溫度。
對這些 MIL-COTS VIA DCM 形成有力補充的是一款新的 MFM 28V 濾波器模組(MFM 濾波器),這一極高密度的纖薄濾波器在與任何 Vicor M 級 28V 3414 VIA DCM 模組聯合使用時,均可提供前端瞬態保護和 EMI 濾波功能。這種組合可幫助電源工程師快速滿足 MIL-STD-461E/F 的傳導發射和傳導敏感度要求,以及 MIL-STD-704A/E/F 和 MIL-STD-1275D/E 的輸入瞬態。MFM 28V 濾波器模組採用 1714 VIA 封裝(尺寸:1.76 x 1.40 x 0.36 英寸/44.6 x 35.5 x 9.3 毫米),接受 16 – 50VDC 的輸入電壓,可提供高達 350W 的功率。
最新 MIL-COTS VIA DCM
軍用級 VIA DCM 部件系列 | ||||||||
額定 輸入 電壓 |
VIA 封裝 |
輸入 電壓 範圍 |
輸出電壓 | |||||
5V | 12V | 15V | 24V | 28V | 48V | |||
300V | 3714 | 180 – 420V | 400W | 600W | 500W | 500W | ||
270V | 3714 | 160 – 420V | 250W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W |
48V | 3414 | 36 – 75V | 160W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W |
28V | 3414 | 16 – 50V | 180W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W |
表 1 — 綠色項爲最新發布的產品,灰色項爲即將推出的產品,其它項則爲過去發佈的產品。
最新 MIL-COTS VIA DCM 濾波器:
軍用級 VIA DCM 濾波器產品系列 | ||||
輸入電壓 範圍 |
最大 功率 |
瞬態 和規性 |
模組 兼容性 |
尺寸 |
160 – 420V | 640W | MIL-STD-704F | 270VIN DCM VIA and ChiPs |
1.76 x 1.40 x 0.36 in 44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
16 – 50V | 350W | MIL-STD-704A/E/F MIL-STD-1275D/E |
28VIN DCM VIA and ChiPs |
1.76 x 1.40 x 0.36 in 44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
表 2 — 綠色項爲最新發布的產品,其它項則爲過去發佈的產品。
瞭解有關我們大量最新 (MIL COTS) 產品系列 的更多詳情。
關於Vicor公司
Vicor公司利用系列專利技術組合,設計、開發、製造和銷售模組化電源組件和完整的電源系統。公司總部設在馬薩諸塞州的安多弗,其產品銷往電源系統市場,包括企業和高性能計算、工業設備和自動化、電信和網絡基礎設施、車輛和運輸、航空航天和國防。 www.vicorpower.com
電源系統組件式設計方法
Vicor 的電源系統組件式設計方法不僅可幫助電源系統設計人員獲得模組化電源組件設計的所有優勢(包括組件與系統功能性及可靠性可預測、更快的設計週期、便捷的系統配置、可重構性與擴展性),同時還可實現可匹敵最佳備選解決方案的系統工作效率、功率密度和經濟性。使用 Vicor 在線工具,電源系統設計人員可從業經驗證的 Vicor 電源組件的延伸組合中選出組件來架構、優化和仿真從輸入電源到負載點的整個電源系統。這種創新的電源系統設計方法不僅可實現快速的上市進程和業界一流的性能,同時還可將關鍵時候出現意外情況和延遲的可能性降到最低,這是傳統設計方法或定製化設計方法常出現的情況。
Vicor 是 Vicor 公司的商標。