Skip to main content

最新 DC-DC 轉換器系列為現代鐵路應用注入強大動力

媒體通知

最新 DC-DC 轉換器系列為現代鐵路應用注入強大動力

2018年02月06日

Vicor 針對最新鐵路運輸及基礎設施應用發佈新一代 DCM,其所採用的一系列寬輸入範圍(43 - 154V 輸入)3623(36 x 23 毫米)ChiP 支援高達 240W 的功率以及高達 93% 的效率。

現代鐵路基礎設施需要各種 DC-DC 轉換器,為貨運及客運市場提供各種不同的全新服務。客運軌道交通系統需要能夠支援如同家庭資訊娛樂等級的行動辦公通訊功能,而貨運鐵路系統則需要監控及控制功能,才能確保車上所有貨品的運輸安全性和及時性。,客運和貨運車輛都必需要提供可靠的安全及安保系統所需的高效能電源系統,不論在車載安全系統或站上安全系統上。

DCM 是一款隔離式穩壓 DC-DC 轉換器模組,可從未穩壓的寬範圍輸入,產生隔離式 DC 輸出。這些最新 ChiP DCM 在單個 ChiP 中支援多種輸入電壓範圍,可簡化電源系統設計。它們在不到1.5 平方英寸的 ChiP 封裝中提供高達 93% 的效率,可為工程師提供業界領先的密度及效率。

最新 ChiP DCM:

封装

输入电压范围

额定输出
​电压

输出电压
3.3V 5V 12V 15V 24V 28V 48V
3623 43 – 154V 100V 80W 120W 240W 240W 240W 240W 240W

此外,所有型號都提供軍用級版本,支援低至 -55°C 的工作溫度。

瞭解有關 Vicor 輸出電壓穩壓誤差為 ±1% 的最新 DCM 的更多詳細資料

關於Vicor公司

Vicor公司總部位於麻薩諸塞州安多弗,始終致力於設計、製造和銷售創新的高性能模組化電源組件,產品從磚型模組到以半導體解決方案,應有盡有,可幫助客戶高效轉換和管理從電源到負載點的電源。www.vicorpower.com

電源組件設計方法

Vicor電源組件設計方法不僅可幫助電源系統設計人員獲得所有模組化電源組件設計的優點,包括組件與系統功能性及可靠性預測、更快的設計週期,便捷的系統配置、可重構性與擴展性,同時還可以實現極佳的系統運行效率、功率密度和經濟性,匹敵競爭對手的最佳備選方案。利用Vicor的線上工具,電源系統設計師可從業經認證的Vicor電源組件包中選擇組件,構建、優化和仿真從輸入源到負載點的完整的電源系統。這種電源系統的創新設計方法實現了產品的快速上市和一流的效能,同時可以將傳統設計或客制化設計方法中經常出現意外和延遲的可能性降到最低。

Vicor 與 DCM 是 Vicor 公司的商標。

聯絡人

Jessica Meng
Vicor 公司
電話號碼:+86 21 6029 3928 x 198
電子郵箱地址:JMeng@vicorpower.com

聯絡 Colin Boroski Rainier Communications 508-475-0025 X 142 cboroski@rainierco.com