Vicor推出7款採用ChiP封裝的全新DCM
Vicor推出7款採用ChiP封裝的全新DCM


摘要: 採用 ChiP 封裝的 DCM 是一款隔離式穩壓 DC-DC 轉換器,可從寬廣的未穩壓輸入產生隔離的 DC 輸出。這款 DCM 轉換器利用其高頻零電壓切換 (ZVS) 拓撲技術,在整個寬廣輸入電壓始終如一地提供高效率。模組化 DCM 轉換器和下游 DC-DC 產品支援高效配電,從而可在各種未穩壓電源與負載點之間,提供優異的功率系統效能和連接。
今日發佈:
標準輸入 電壓 |
ChiP 封裝 |
輸入電壓 範圍 |
輸出電壓 | ||||||||
3.3V | 5V | 12V | 13.8V | 15V | 24V | 28V | 36V | 48V | |||
300V | 4623 | 200 – 420V | 400W | 500W | 600W | 500W | 500W | ||||
290V | 4623 | 160 – 420V | 600W | ||||||||
275V | 4623 | 120 – 420V | 375W | 375W | |||||||
270V | 4623 | 160 – 420V | 150W | 250W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | ||
48V | 3623 | 36 – 75V | 160W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | ||
30V | 3623 | 9 – 50V | 80W | 80W | 160W | 160W | 160W | 160W | |||
28V | 3623 | 16 – 50V | 120W | 180W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | ||
24V | 3623 | 18 – 36V | 180W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W |
表 1 – Vicor's DCM Family – 绿色項是新產品, 其他項則是以前發佈的產品。
Vicor 針對無人機 (UAV)、陸地車輛、雷達、運輸與工業控制等各類應用新增 4 款採用 3623 ChiP 封裝(1.52 x 0.90 x 0.29 英吋)並支援 30V 標準輸入電壓的模組(電壓範圍:9V-50V)。這些轉換器具有 5V、24V、28V 及 48V 的輸出電壓,以及高達 160W 的功率位準,功率密度可達 404 W/in³。此外,Vicor 還發佈了採用 3623 ChiP 封裝並支援 120 W、3.3V 輸出和 28V 標準輸入電壓的模組(電壓範圍:16V ~ 50V)、採用 4623 ChiP 封裝並支援 275V (120V-420V) 標準輸入電壓、12V 輸出和 375W 的模組,以及採用 4623 ChiP 封裝並支援 500W、48V 輸出和 270V 標準輸入電壓的模組(電壓範圍 160V-420V)(1.89 x 0.90 x 0.29英吋),功率密度可達到 1,014 W/in³。
如需更多有關這些產品的資訊,請造訪:
https://www.vicorpower.com/new-products/dcm
關於Vicor公司
Vicor公司總部位於麻薩諸塞州安多弗,始終致力於設計、製造和銷售創新的高性能模組化電源組件,產品從磚型模組到以半導體解決方案,應有盡有,可幫助客戶高效轉換和管理從電源到負載點的電源。www.vicorpower.com
電源組件設計方法
Vicor功率元件设计方法不仅可帮助电源系统设计人员获得所有模块化电源组件设计的优点,包括组件与系统功能性及可靠性预测、更快的设计周期,便捷的系统配置、可重构性与扩展性,同时还可以实极佳的系统运行效率、功率密度和经济性,匹敌竞争对手的最佳备选方案。利用Vicor的在线工具,电源系统设计师可从业经认证的Vicor电源组件包中选择组件,构建、优化和仿真从输入源到负载点的完整的电源系统。这种电源系统的创新设计方法实现了产品的快速上市和业界一流的性能,同时可以将传统设计或定制化设计方法中经常出现意外和延迟的可能性降到最低。
Vicor 是Vicor公司的商標。
聯絡我們
Jessica Meng
JMeng@vicorpower.com