Vicor 推出全新高效能 MIL-COTS DC-DC 轉換器及 MIL-STD 輸入濾波器以符合高級 SWaP-C 要求
Vicor 推出全新高效能 MIL-COTS DC-DC 轉換器及 MIL-STD 輸入濾波器以符合高級 SWaP-C 要求
DCM VIA 系列為加固型模組化 DC-DC 轉換器,採用高熱效、小型(9.3 毫米)VIA 封裝,具備寬輸入電壓範圍規範以及隔離型穩壓高效率輸出。這個全新的 DC-DC 轉換器系列具備增強的功能與效能,包括 EMI 濾波、暫態保護、湧入電流限制以及二次參考控制介面,可用於修正、啟用以及遠端感測。
兩個最新的 MIL-COTS(M 級)版本現已開始供貨,提供 270V(160V 至 420V 輸入電壓範圍)DCM 3714 VIA 系列和輸出功率高達 500 瓦特的 24V 與 28V 標稱輸出電壓。
與這些高電壓 MIL-COTS DCM VIA 互補的是全新 MFM 270V 濾波器模組(MFM濾波器)。 這款極密集的小型濾波器在與任何 Vicor M 級 270V DCM 3714 VIA 模組配合使用時,提供前端暫態保護及 EMI 濾波功能。這樣的組合有助於電源工程師快速達到 MIL-STD-461E/F 的傳導發射及傳導敏感度要求以及 MIL-STD-704F 的輸入暫態要求。MFM 270V 濾波器模組採用 1714 VIA 封裝(尺寸:1.76 英吋 x 1.40 英吋 x 0.36 英吋/44.6 毫米 x 35.5 毫米 x 9.3 毫米),不僅接受 160 至 420 VDC 的輸入電壓,而且還可輸出高達 640 瓦特的功率。
最新 MIL-COTS VIA:
軍用級 DCM VIA 產品系列 | ||||||||
額定 輸入 電壓 |
VIA 封裝 |
輸入 電壓 範圍 |
輸出電壓 | |||||
5V | 12V | 15V | 24V | 28V | 48V | |||
300V | 3714 | 180 – 420V | 400W | 600W | 500W | 500W | ||
270V | 3714 | 160 – 420V | 250W | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W |
48V | 3414 | 36 – 75V | 160W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W |
28V | 3414 | 16 – 50V | 180W | 320W | 320W | 320W | 320W | 320W |
表 1 — 綠色項為新發佈的產品。
最新 MIL-COTS DCM VIA 滤波器:
軍用級 DCM VIA 濾波器產品系列 | ||||
輸入電壓 範圍 |
最大 功率 |
瞬態 合規性 |
模組 兼容性 |
尺寸 |
160 – 420V | 640W | MIL-STD-704F | 270VIN DCM VIA 和 ChiPs |
1.76 x 1.40 x 0.36 英吋 44.6 x 35.5 x 9.2 毫米 |
16 – 50V | 350W | MIL-STD-704A/E/F MIL-STD-1275D/E |
28VIN DCM VIA 和 ChiPs |
1.76 x 1.40 x 0.36 英吋 44.6 x 35.5 x 9.2 毫米 |
表 2 — 綠色代表已發佈。
了解我們最新(MIL COTS)產品系列的更多資訊。
關於Vicor公司
Vicor公司總部位於麻薩諸塞州安多弗,始終致力於設計、製造和銷售創新的高性能模組化電源組件,產品從磚型模組到以半導體解決方案,應有盡有,可幫助客戶高效轉換和管理從電源到負載點的電源。www.vicorpower.com
電源系統組件式設計方法
Vicor電源系統組件式設計方法不僅可幫助電源系統設計人員獲得所有模組化電源組件設計的優點,包括組件與系統功能性及可靠性預測、更快的設計週期,便捷的系統配置、可重構性與擴展性,同時還可以實現極佳的系統運行效率、功率密度和經濟性,匹敵競爭對手的最佳備選方案。利用Vicor的線上工具,電源系統設計師可從業經認證的Vicor電源組件包中選擇組件,構建、優化和仿真從輸入源到負載點的完整的電源系統。這種電源系統的創新設計方法實現了產品的快速上市和一流的效能,同時可以將傳統設計或客制化設計方法中經常出現意外和延遲的可能性降到最低。
Vicor 是 Vicor 公司的商標。