Skip to main content

Vicor 推出兩款採用 VIA 封裝的全新 DCM

媒體通知

Vicor 推出兩款採用 VIA 封裝的全新 DCM

2017年02月07日

摘要: 採用 VIA 封裝的 DCM 屬於加固型模組化 DC-DC 轉換器,可藉由寬範圍的未穩壓輸入生成穩壓的隔離式高效率輸出,功率密度遠遠高於同類競爭產品。新款 DCM 可為電源系統工程師提供具有更高 EMI 濾波、暫態保護、湧入電流限制以及二級參考控制介面功能性的更好磚型解決方案,可充分滿足微調、啟用以及遠端感測應用的需求。提供的組態有板載安裝和底盤安裝。

當前推出的產品:

標稱輸
入電壓
VIA
封裝
輸入電壓
范围
輸出電壓
5V 12V 15V 24V 28V 48V
300V 3714 200 – 420V 400W 600W 500W 500W
270V 3714 160 – 420V 500W 500W
28V 3414 16 – 50V 180W 320W 320W 320W 320W
48V 3414 36 – 75V 320W 320W 320W 320W

表 1 – Vicor公司的DCM产品系列 – 綠色項是新產品,其他項目則是以前發佈的產品。

Vicor 針對包括工業與通訊在內的各種應用新增兩款模組:採用 3414 VIA 封裝(3.38 x 1.40 x 0.37 英吋)、提供 28V/320W 輸出而且標稱輸入電壓為 48V 的模組(電壓範圍為 36-75V);採用 3714 VIA 封裝(3.75 x 1.40 x 0.37 英吋)提供輸入為 300V 的模組(範圍為 200-420V)、28V/500W 輸出,功率密度則可高達 257W/in3。

如需更多有關這些產品的資訊,請造訪:
https://www.vicorpower.com/new-products/dcm

關於 Vicor 公司

Vicor 公司總部位於麻薩諸塞州安多弗,始終致力於設計、製造及銷售創新、高效能模組化電源組件,產品
從磚型解決方案到以半導體為中心的解決方案,應有盡有,從而可幫助客戶高效轉換和管理從電源到負載點的電源。www.vicorpower.com

電源組件設計方法

Vicor 的電源組件設計方法不僅可幫助電源系統設計師享有模組化電源組件設計的所有優勢(包括組件與系統功能性及可靠性可預測、更快的設計週期,以及便捷的系統組態、可重新組態性與縮放功能),同時還可達到可匹敵最佳替選解決方案的系統工作效率、功率密度及經濟性。電源系統設計師們使用 Vicor 的線上工具,可從經過證實的 Vicor 電源組件的延伸組合中選出組件來架構、優化和仿真從其輸入源到其負載點的完整電源系統。這種創新的電源系統設計方法可實現快速的上市進程以及業界一流的效能,同時還可使傳統或客製化設計方法常出現的意外情況及延遲的可能性降到最低。

Vicor 和 DCM 是 Vicor 公司的商標。

聯絡人

Jessica Meng
JMeng@vicorpower.com

聯絡 Colin Boroski Rainier Communications 508-475-0025 X 142 cboroski@rainierco.com