最新 Vicor 升降壓穩壓器現已開始採用 BGA 錫鉛封裝供貨,支持 -55°C 的工作溫度
媒體通知
最新 Vicor 升降壓穩壓器現已開始採用 BGA 錫鉛封裝供貨,支持 -55°C 的工作溫度
2020年02月26日
Vicor 現已發佈 PI3740 ZVS 升降壓穩壓器,其支援 -55°C 至 +115°C 的更大工作溫度範圍,採用可選錫鉛 BGA 封裝。PI3740 是一款高密度、高效率的升降壓穩壓器,支援 8 至 60V 的輸入電壓範圍以及 10 至 50V 的輸出電壓。該裝置不僅可在 10x14 公釐的 SiP 封裝中提供高達 140W 的電源,而且還能夠與其它裝置並聯,實現更大的功率傳輸。此外,ZVS 切換拓撲還可實現高達 96% 的效率。
最新PI3740-00封裝
模型BGMZ
- 封裝:BGA
- 溫度範圍:–55至115°C
模型BGMP
- 封裝:BGA錫鉛
- 溫度範圍:–55至115°C
瞭解有關 PI3740-00-BGMZ 和 PI3740-00-BGMP 的更多詳情。
關於Vicor公司
Vicor公司利用系列專利技術組合,設計、開發、製造和銷售模組化電源元件和完整的電源系統。公司總部設在麻塞諸塞州的安多弗,其產品銷往電源系統市場,包括企業和高性能計算、工業設備和自動化、電信和網路基礎設施、車輛和運輸、航空航太和國防。www.vicorpower.com
Vicor 是 Vicor 公司的註冊商標。