Skip to main content

Vicor 推出兩款採用 ChiP 封裝的全新DCM

媒體通知

Vicor 推出兩款採用 ChiP 封裝的全新DCM

2017年02月16日

摘要:採用 ChiP 封裝的 DCM 是一款隔離式穩壓 DC-DC 轉換器,可藉由寬範圍的未穩壓輸入生成隔離式 DC 輸出。這款 DCM 轉換器採用高頻零電壓切換 (ZVS) 布局技術,可在整個輸入線路範圍內始終提供高效率。模組化 DCM 轉換器和下游 DC-DC 產品可提供高效配電,從而可在各種未穩壓電源與負載點之間提供優越的功率系統效能和連線能力。

當前推出的產品:

標稱輸入電壓 ChiP
封裝
輸入電壓範圍 輸出電壓
3.3V 5V 12V 13.8V 15V 24V 28V 36V 48V
300V 4623 200 – 420V 400W 500W 600W 500W 500W
290V 4623 160 – 420V 600W
275V 4623 120 – 420V 375W 375W 375W
270V 4623 160 – 420V 150W 250W 500W 500W 500W 500W 500W
48V 3623 36 – 75V 160W 320W 320W 320W 320W 320W 320W
30V 3623 9 – 50V 80W 80W 160W 160W 160W 160W 160W
28V 3623 16 – 50V 120W 180W 320W 320W 320W 320W 320W
24V 3623 18 – 36V 180W 320W 320W 320W 320W 320W 320W

表 1 — Vicor DCM 系列 — 綠色項代表新款,其它項則為此前產品的特性。

Vicor 面向無人機、陸地車輛、雷達、運輸與工業控制等各類應用新增一款採用 3623 ChiP 封裝(1.52 x 0.90 x 0.29 英吋)、標稱輸入電壓為 30V 的全新模組(電壓範圍 9V-50V)。這款轉換器提供 15 V 旳輸出電壓、160W 的最大功率,可達到 404 W/in3 的功率密度。此外,Vicor 還推出了一款採用 4623 ChiP 封裝(1.89 x 0.90 x 0.29 英吋)、標稱輸入電壓為 275V (120V – 420V)、輸出為 24V 之 375W 模組,可達到 775 W/in3 的功率密度。

如需更多有關這些產品的資訊,請造訪:
https://www.vicorpower.com/new-products/dcm

關於Vicor公司

Vicor公司總部位於麻薩諸塞州安多弗,始終致力於設計、製造和銷售創新的高性能模組化電源組件,產品從磚型模組到以半導體解決方案,應有盡有,可幫助客戶高效轉換和管理從電源到負載點的電源。www.vicorpower.com

電源組件設計方法

Vicor電源組件設計方法不僅可幫助電源系統設計人員獲得所有模組化電源組件設計的優點,包括組件與系統功能性及可靠性預測、更快的設計週期,便捷的系統配置、可重構性與擴展性,同時還可以實現極佳的系統運行效率、功率密度和經濟性,匹敵競爭對手的最佳備選方案。利用Vicor的电源系统设计工具, 電源系統設計師可從業經認證的Vicor電源組件包中選擇組件,構建、優化和仿真從輸入源到負載點的完整的電源系統。這種電源系統的創新設計方法實現了產品的快速上市和一流的效能,同時可以將傳統設計或客制化設計方法中經常出現意外和延遲的可能性降到最低。

Vicor 和DCM都是 Vicor公司的商標。

联系人

Jessica Meng
Jmeng@vicorpower.com

聯絡 Colin Boroski Rainier Communications 508-475-0025 X 142 cboroski@rainierco.com