Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
顯然,配電是所有電子系統的重要組成部分。然而,簡單地爲負載供電只是配電的一部分:除了優化效率外,其它限制還包括降低EMI、確保系統堅固耐用或開發一種空間佔用更少的功率級,以便爲系統的其它部件騰出更多空間。
工程師可以採用幾種不同的方法來減少配電所需的空間,而且大多數應用將採用以下七種方法的組合:
一種簡單的方法是選擇針對高功率密度優化的組件,因爲使用較小的組件可顯著縮小所需的空間。提高功率密度就意味着必須從較小的體積中散去餘熱,這要求全新創新封裝具有更高的熱效率。這種創新的示例包括我們支持雙面散熱的轉換器級封裝 (ChiP)技術和 Vicor 集成型適配器 (VIA) 封裝。
散熱器是非常笨重的組件,可大幅增加所需的空間。 如果它們需要強制風冷,那電源系統的尺寸就會進一步增加,同時可靠性也會降低。因此,取消散熱器是縮小空間的重要途徑。
當然,工程師仍必須散掉所產生的熱量,所以他們要麼選擇能夠提高效率、減少組件發熱產生的能耗,要麼找到散熱效率更高的部件。
一些封裝(尤其是底座安裝VIA封裝)可將設備外殼作爲散熱器,無需單獨的散熱器,即使在更高功率的應用中亦是如此。
即使在空間有限的應用中,也常常會有未使用的地方。例如,機架安裝系統通常不會利用機櫃側面或門後面的空間。將電源系統的部件放在不會用到的地方,可減少所需的有效空間。
大量工業應用使用DIN電軌配電,而且將組件佈置在電軌後面是這種方法很好的實例。使用常規電源很難實現這一點,因爲常規電源往往太大,無法安裝在電軌後面。然而,更薄的全新電源組件正悄然上市。基於VIA封裝技術的部件只有大約9 毫米厚,因此可以將其安裝在這種不會用到的空間中,爲系統的其餘部分騰出更多空間。
輸出電容器通常需要較大體積,以確保電源系統能夠響應瞬態負載需求。然而,分比式電源架構 (FPA)有助於將電容移至VTM輸入端,其通常是在輸出端出現的電壓的幾倍。能量與電壓的平方成正比,因此設計人員可通過移動電容,用小型陶瓷電容器替代大容量電容。
傳統硬開關PWM轉換器會產生大量EMI,必須通過濾波來消除,這通常會佔用大量空間。轉而採用高頻率軟開關拓撲,意味着濾波需求降低,從而可減少所需的空間。
Vicor的ZVS/ZCS拓撲是該項技術的領先解決方案,因爲它不僅可消除硬開關引起的EMI,而且還可在更高頻率下運行,這可進一步減少所需濾波器的量。其固有的高效率還意味着使用該拓撲的電源組件散熱更少,從而可降低散熱要求。
雖然所有系統對負載電壓都有固定的要求,但電源系統設計人員可以改變所用的母線電壓。無論是採用高壓直流(HVDC)配電,還是將中間母線電壓從12V轉向 48V,都可縮小導體尺寸,而且整個系統都會變得更小、更高效。
當需要大幅度降電壓時,例如將微處理器的 48V母線轉換爲 1.5V電軌,電源系統設計人員過去需要使用兩級轉換,才能優化效率。48V降壓產品系列等全新組件現已開始提供,其不僅可通過執行單級轉換縮小尺寸,而且還可通過兩級轉換提高效率。
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
Betterfrost:精準加熱,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模組進行脈衝傳導玻璃加熱,可在 80 秒內去除冰層,同時將啟動除霜能量降低 95%