Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
显然,配电是所有电子系统的重要组成部分。然而,简单地为负载供电只是配电的一部分:除了优化效率外,其它限制还包括降低EMI、确保系统坚固耐用或开发一种空间占用更少的功率级,以便为系统的其它部件腾出更多空间。
工程师可以采用几种不同的方法来减少配电所需的空间,而且大多数应用将采用以下七种方法的组合:
一种简单的方法是选择针对高功率密度优化的组件,因为使用较小的组件可显著缩小所需的空间。提高功率密度就意味着必须从较小的体积中散去余热,这要求全新创新封装具有更高的热效率。这种创新的示例包括我们支持双面散热的转换器级封装 (ChiP)技术和 Vicor 集成型适配器 (VIA) 封装。
散热器是非常笨重的组件,可大幅增加所需的空间。 如果它们需要强制风冷,那电源系统的尺寸就会进一步增加,同时可靠性也会降低。因此,取消散热器是缩小空间的重要途径。
当然,工程师仍必须散掉所产生的热量,所以他们要么选择能够提高效率、减少组件发热产生的能耗,要么找到散热效率更高的部件。
一些封装(尤其是底座安装VIA封装)可将设备外壳作为散热器,无需单独的散热器,即使在更高功率的应用中亦是如此。
即使在空间有限的应用中,也常常会有未使用的地方。例如,机架安装系统通常不会利用机柜侧面或门后面的空间。将电源系统的部件放在不会用到的地方,可减少所需的有效空间。
大量工业应用使用DIN电轨配电,而且将组件布置在电轨后面是这种方法很好的实例。使用常规电源很难实现这一点,因为常规电源往往太大,无法安装在电轨后面。然而,更薄的全新电源组件正悄然上市。基于VIA封装技术的部件只有大约9 毫米厚,因此可以将其安装在这种不会用到的空间中,为系统的其余部分腾出更多空间。
输出电容器通常需要较大体积,以确保电源系统能够响应瞬态负载需求。然而,分比式电源架构 (FPA)有助于将电容移至VTM输入端,其通常是在输出端出现的电压的几倍。能量与电压的平方成正比,因此设计人员可通过移动电容,用小型陶瓷电容器替代大容量电容。
传统硬开关PWM转换器会产生大量EMI,必须通过滤波来消除,这通常会占用大量空间。转而采用高频率软开关拓扑,意味着滤波需求降低,从而可减少所需的空间。
Vicor的ZVS/ZCS拓扑是该项技术的领先解决方案,因为它不仅可消除硬开关引起的EMI,而且还可在更高频率下运行,这可进一步减少所需滤波器的量。其固有的高效率还意味着使用该拓扑的电源组件散热更少,从而可降低散热要求。
虽然所有系统对负载电压都有固定的要求,但电源系统设计人员可以改变所用的母线电压。无论是采用高压直流(HVDC)配电,还是将中间母线电压从12V转向 48V,都可缩小导体尺寸,而且整个系统都会变得更小、更高效。
当需要大幅度降电压时,例如将微处理器的 48V母线转换为 1.5V电轨,电源系统设计人员过去需要使用两级转换,才能优化效率。48V降压产品系列等全新组件现已开始提供,其不仅可通过执行单级转换缩小尺寸,而且还可通过两级转换提高效率。
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%