Skip to main content

PFM™ AC-DC 轉換器

單相 AC-DC 轉換器組件

PFM 是市場上最纖薄的 AC-DC 解決方案。Vicor VIA 封裝使設計者能够高效地將電源封裝到系統散熱管理解決方案內。不同於寬度是 PFM 兩倍,高度為三倍的其他同類產品解決方案,Vicor PFM 緊湊、細小的線性轉換器可以在更小的空間內完成同樣的工作。

Vicor PFM™ Module Product Image

篩選產品

0 個產品
Viewing
25
25 50 100
of   ###
of  
Image 型號 Datasheet 輸入電壓 (V) 輸出電壓 (V) 功率 (W) 安裝方式 封裝 控制介面 溫度 Dimensions in. Dimensions mm 加入購物車/查看詳情
型號: 輸入電壓 (V):
85.0 - 264.0
輸出電壓 (V):
24.0
功率 (W):
400.0
安裝方式:
Chassis Mount
封裝:
4414 VIA
控制介面:
Always On
溫度:
-20 to 100°C
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
Dimensions mm:
110.55 x 35.54 x 9.40mm
View Details
型號: 輸入電壓 (V):
85.0 - 264.0
輸出電壓 (V):
48.0
功率 (W):
400.0
安裝方式:
Chassis Mount
封裝:
4414 VIA
控制介面:
Always On
溫度:
-20 to 100°C
Dimensions in.:
4.35 x 1.40 x 0.37in
Dimensions mm:
110.55 x 35.54 x 9.40mm
View Details
型號: 輸入電壓 (V):
85.0 - 264.0
輸出電壓 (V):
24.0
功率 (W):
400.0
安裝方式:
Chassis Mount
封裝:
4914 VIA
控制介面:
Always On
溫度:
-20 to 100°C
Dimensions in.:
4.91 x 1.40 x 0.37in
Dimensions mm:
124.75 x 35.54 x 9.40mm
View Details
型號: 輸入電壓 (V):
85.0 - 264.0
輸出電壓 (V):
48.0
功率 (W):
400.0
安裝方式:
Chassis Mount
封裝:
4914 VIA
控制介面:
Always On
溫度:
-20 to 100°C
Dimensions in.:
4.91 x 1.40 x 0.37in
Dimensions mm:
124.75 x 35.54 x 9.40mm
View Details

Power System Designer

採用電源系統設計工具快速查找產品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特性與優勢

特性與優勢

Small size, low profile

小巧、纖薄

Simplifies thermal design

簡化散熱設計

Integrated filtering, transient protection, inrush protection

集成濾波、瞬態保護、湧流保護

高達 92% 的高效率

高達 92% 的高效率

資源

  • PFM VIA 的外形圖
    PDF
  • PFM VIA 的外形圖
    PDF
  • 底盤安裝 4914
    IGS STEP
  • 底盤安裝 4414
    IGS STEP
  • 通孔短引腳 4914,無通信輪廓圖
    IGS STEP
  • 通孔長引腳 4914,無通信輪廓圖
    IGS STEP
  • 通孔短引腳 4414,無通信輪廓圖
    IGS STEP
  • 通孔長引脚 4414,無通信輪廓圖
    IGS STEP

Promo Component

在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究

相關產品

相關產品

AIM

適用于 VIA 封裝 PFM 的 AC 輸入濾波器和整流器

PRM

變壓前穩壓器和變壓後穩壓器

DCM

支持所有標準工業輸入電壓的高功率轉換器