VIA™ 和 ChiP™ 模块的热管理
PFM™ AC-DC 转换器
单相 AC-DC 转换器组件
PFM 是市场上最纤薄的 AC-DC 解决方案。Vicor VIA 封装使设计者能够高效地将电源封装到系统散热管理解决方案内。不同于宽度是 PFM 两倍,高度为三倍的其他同类产品解决方案,Vicor PFM 紧凑、细小的线性转换器可以在更小的空间内完成同样的工作。

筛选产品
0 个产品
Viewing
of
###
25
of
| 型号 | Datasheet | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 功率 (W) | 安装方式 | 封装 | 控制接口 | 温度 | Dimensions in. | Dimensions mm | 加入购物车/查看详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号: | 输入电压 (V): 85.0 - 264.0 |
输出电压 (V): 24.0 |
功率 (W): 400.0 |
安装方式: Chassis Mount |
封装: 4414 VIA |
控制接口: Always On |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
Dimensions mm: 110.55 x 35.54 x 9.40mm |
View Details | ||
| 型号: | 输入电压 (V): 85.0 - 264.0 |
输出电压 (V): 48.0 |
功率 (W): 400.0 |
安装方式: Chassis Mount |
封装: 4414 VIA |
控制接口: Always On |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions in.: 4.35 x 1.40 x 0.37in |
Dimensions mm: 110.55 x 35.54 x 9.40mm |
View Details | ||
| 型号: | 输入电压 (V): 85.0 - 264.0 |
输出电压 (V): 24.0 |
功率 (W): 400.0 |
安装方式: Chassis Mount |
封装: 4914 VIA |
控制接口: Always On |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions in.: 4.91 x 1.40 x 0.37in |
Dimensions mm: 124.75 x 35.54 x 9.40mm |
View Details | ||
| 型号: | 输入电压 (V): 85.0 - 264.0 |
输出电压 (V): 48.0 |
功率 (W): 400.0 |
安装方式: Chassis Mount |
封装: 4914 VIA |
控制接口: Always On |
温度: -20 to 100°C |
Dimensions in.: 4.91 x 1.40 x 0.37in |
Dimensions mm: 124.75 x 35.54 x 9.40mm |
View Details | ||
Power System Designer
采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特点与优势
特点与优势
小巧、纤薄
简化散热设计
集成滤波、瞬态保护、涌流保护
高达 92% 的高效率
资源
- 用于下水道检测机器人的轻量级低噪声解决方案
- 无风扇电源解决方案为天线阵列提供快速可靠的数据覆盖
- 有了纤薄的 AC-DC 解决方案,天线系统没有风扇,也能在高温下正常运行
- 完整的 N+1 解决方案为网络安保 AC-DC 电源保持正常运行时间
- AC 线路输入可替代现有 PBX 系统中的现有 DC 解决方案
- 传导散热解决方案可实现真正的便携式网络测试设备
- 远程无线电单元在故障状态下运行时可更好地分配流量
- 更高的电源效率可在 RF 信号智能应用中实现高温运行
- 更多功率可在潜艇声呐系统中的不同平台间使用的相同空间中提供更强大的功能
- 不同光照条件下的防爆摄像头图像可通过 AC-DC 解决方案变得更加清晰、锐利、精确
- 工业流量计在更大流量范围内工作时更准确
- 可扩展电源解决方案可为光学分拣中的各种机器匹配特定的功率级
- 科学仪表可在不影响设备尺寸的情况下,获得两倍的电源
- 电源的重量减轻、尺寸缩小,可增加系留机器人的有效载荷
- 管理电源的热量,可使电轨信号发送更可靠
Promo Component
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究