為關鍵任務型應用提供創新的可靠電源解決方案
技術資源合集,旨在教育用戶在航空航太、國防和太空應用中使用模組化電源的優勢
飛機吊艙式系統升級後,其 12V 電源軌需要更大的功率。 符合 VITA 62 標準的現有 3U 轉換器現時由飛機 270V DC 母線供電,提供 500W 功率,無法滿足新的功率需求。 許多符合 VITA 62 標準的 3U 轉換器缺乏足够的靈活性,無法在現有限制條件下提供更高功率的解決方案。 這嚴重阻礙了關鍵的系統升級,凸顯了對適應性強且高效的電源解決方案的需求。主要挑戰包括:
Vicor 符合 VITA 62 標準的電源轉換器可直接應對不斷變化的功率需求所帶來的挑戰。 與標準方案相比,這些轉換器能够顯著縮短產品上市時間。Vicor 符合 VITA 62 標準的可配置電源解決方案基於高密度 DCM™ DC-DC 轉換器,可在標準外形尺寸範圍內高效提供所需功率。DCM 模組的使用使散熱均勻且可預測,並顯著改善了整體熱管理。 主要優勢包括:
符合 VITA 62 標準的可配置電源系統
模組化方法可實現快速設計修改
雙面傳導冷卻模組,可實現最佳散熱效果