為關鍵任務型應用提供創新的可靠電源解決方案
技術資源合集,旨在教育用戶在航空航太、國防和太空應用中使用模組化電源的優勢
升級車載地面雷達系統的探測距離和分辯率,會帶來巨大的供電挑戰。28V 輸入可能需要提供 2.5kW 的峰值輸出。鑒於可用空間有限,且設備需要便於運輸,電源必須緊湊輕便。 為實現最大雷達探測距離,必須盡可能减少脈衝失真。為了獲得最佳分辯率,還必須儘量降低雷達接收期間的電源雜訊。主要挑戰包括:
Vicor DCM™ DC-DC 轉換器採用高頻零電壓切換(ZVS)拓撲,以高效率提供潔淨的穩壓輸出,從而在雷達接收階段最大限度地降低電源雜訊,這對於實現最高分辯率至關重要。其緊湊的模組化設計有效解決了空間受限的問題,使其能够在現有安裝空間內完成集成。此外,這些轉換器還有助於減輕整體重量,直接提升雷達系統的便攜性。主要優勢包括:
緊湊的高密度電源模組可優化可用的設計空間
電磁干擾極低,且濾波器設計簡單
輕量化設計提升設備的便攜性
此應用的供電網路僅採用三個並聯陣列配置的 MIL-COTS DCM™ DC-DC 轉換器,即可高效滿足系統的供電需求。該配置通過 MIL-STD-704 輸入電源提供穩定的 900W、28V 輸出,可有效滿足功率需求,而且與針對 2.5kW 峰值功率需求設計的方案相比,顯著降低了設計複雜性和元器件數量。MFM™ DCM 濾波器是與 DCM 配套使用的 DC 前端模組,可提供 EMI 濾波和瞬態保護,以滿足軍用標準要求。