為關鍵任務型應用提供創新的可靠電源解決方案
技術資源合集,旨在教育用戶在航空航太、國防和太空應用中使用模組化電源的優勢
有效的監視需要不間斷的傳感和通訊,以確保貴重財產、設備和資產的安全與防護。無人機(UAV)可用於監視廣闊區域,尤其適用於難以抵達的區域,以及需要對位置不斷變化的目標進行監視的場景。性能優异的監視無人機需要盡可能延長滯空時間,同時配備高解析度攝像機、熱成像感測器和通訊連結。 主要目標包括:
監視無人機必須在最大限度提高工作效率的同時,能够搭載高性能攝像機和感測器。 Vicor 的高密度電源模組可支持所有這些高功耗功能,而不會給無人機新增不必要的尺寸和重量,從而延長飛行時間並支持更多功能。主要優勢包括:
DCM 具備業內領先的功率密度
高效率可延長飛行時間
保持備用電池處於充電狀態
高功率密度的 Vicor DCM™ DC-DC 轉換器模組非常適合監視無人機。它們將 48V 電池電壓轉換為適當的電壓,再通過緊湊型零電壓切換(ZVS)降壓穩壓器和升降壓穩壓器,使輸出電壓與無人機系統負載相匹配 DCM 轉換器模組還可為無人機備用電池持續充電,通過備援設計確保系統安全。