創新供電網路
關於 Vicor 如何創新供電網路領域的白皮書。 提升終端系統性能所需的電源技術
輸入:38 – 55VDC 或 36 – 60VDC (IB054 系列的 75V 暫態工作)
输出:在 48VIN 时为 9.6 或 12VDC
輸出電流:高達 80A
98.2% 的峰值效率
創新供電網路
關於 Vicor 如何創新供電網路領域的白皮書。 提升終端系統性能所需的電源技術
使用 niPOL 配置 Vicor IBC 轉換器
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
加州居民請參閱加州 65 號提案的內容
12V、24V 或 48V 直接至負載點穩壓器