创新供电网络
关于 Vicor 如何创新供电网络领域的白皮书。提升终端系统性能所需的电源技术
输入:38 – 55VDC 或 36 – 60VDC (IB054 系列的 75V 瞬态工作)
输出:在 48VIN 时为 9.6 或 12VDC
输出电流:高达 80A
98.2% 的峰值效率
创新供电网络
关于 Vicor 如何创新供电网络领域的白皮书。提升终端系统性能所需的电源技术
使用 niPOL 配置 Vicor IBC 转换器
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
12V、24V 或 48V 直接至负载点稳压器