電源模組助力簡化電動汽車的爬電距離與電氣間隙設計
包覆成型是解决 48V 汽車電源系統中電弧問題的關鍵
LoPAC MI COTS 系列由三個超薄、風扇冷卻的開關電源組成,結合了功率因數校正(PFC)與高功率密度的優勢。所有單元均提供通用輸入,可接受 85 – 264VAC,47 - 500Hz 或100 – 300VDC 的電壓(PFC Mini 为100 – 380VDC)。所有 LoPAC MI 產品均為 COTS 應用配備了堅固的物理設計,並提供可選項,如 -40℃ 運行和針對苛刻環境的保角塗層表面塗覆。
用戶可配置電源,根據型號提供一至六路輸出
保護功能:浪湧限制、暫態保護和 EMI 濾波
完全符合全球標準
堅固耐用的封裝,適用於苛刻的環境
電源模組助力簡化電動汽車的爬電距離與電氣間隙設計
包覆成型是解决 48V 汽車電源系統中電弧問題的關鍵
壓力下的動力:滿足軍事領域激增的電力需求
軍事電源系統設計者需要更多的效能(功率)和兼容性。 瞭解 Vicor SOSA 電源如何解决難題
優化 DC-DC 轉換器穩定性:源阻抗效應的 AC 與瞬態模擬分析
探討如何通過頻域 AC 小訊號分析和時域瞬態分析來優化 DC‑DC 轉換器的穩定性
電流倍增器:為 AI 處理器及其他嚴苛應用供電的明智之選
AI 處理器需要解决低電壓、高電流的嚴苛挑戰,這將會導致電源系統設計產生瓶頸。瞭解 Vicor 的電流倍增技術如何改變這一現狀。
帶 PFC 的超低功耗、風扇冷卻開關電源