Skip to main content

ZVS 昇降圧レギュレータ

広い入力電圧を負荷電圧へ直接変換

PI37xxシリーズは、制御回路、電力半導体、その他の部品を集積させたSiP(System-in-Package)タイプのレギュレータで、インダクタとコンデンサを追加することで高効率のスイッチングレギュレータを構成することができます。スイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使うことができ、高電力密度と入・出力の変動に対する高速過渡応答性能を実現します。PI37xxシリーズは、広い入力電圧範囲で動作し、出力電圧が対応する範囲も広いスイッチングレギュレータで、定電流モードの動作も可能です。

製品を選ぶ

条件で絞り込む

0 製品
Viewing
25
25 50 100
of   ###
of  
Image 製品番号 Datasheet 入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電力(W) パッケージ VTMとの接続対応 実装方式 温度 Dimensions mm Dimensions in. Maximum Array Size カートに入れる/詳細を見る
製品番号: 入力電圧 (V):
8.0 - 60.0
出力電圧 (V):
10.0 - 50.0
出力電力(W):
141.6
パッケージ:
10 x 14
VTMとの接続対応:
Yes
実装方式:
LGA SiP
温度:
-40 to 115°C
Dimensions mm:
10.0 x 14.0 x 2.56mm
Dimensions in.:
0.5510 x 0.3940 x 0.1010 in
Maximum Array Size:
3
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
8.0 - 60.0
出力電圧 (V):
10.0 - 50.0
出力電力(W):
141.6
パッケージ:
10 x 14
VTMとの接続対応:
Yes
実装方式:
LGA SiP
温度:
-55 to 115°C
Dimensions mm:
10.0 x 14.0 x 2.56mm
Dimensions in.:
0.5510 x 0.3940 x 0.1010 in
Maximum Array Size:
3
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
21.0 - 60.0
出力電圧 (V):
21.0 - 36.0
出力電力(W):
140.0
パッケージ:
10 x 14
VTMとの接続対応:
Yes
実装方式:
LGA SiP
温度:
-40 to 115°C
Dimensions mm:
10.0 x 14.0 x 2.56mm
Dimensions in.:
0.5510 x 0.3940 x 0.1010 in
Maximum Array Size:
3
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
21.0 - 60.0
出力電圧 (V):
36.0 - 54.0
出力電力(W):
150.0
パッケージ:
10 x 14
VTMとの接続対応:
Yes
実装方式:
LGA SiP
温度:
-40 to 115°C
Dimensions mm:
10.0 x 14.0 x 2.56mm
Dimensions in.:
0.5510 x 0.3940 x 0.1010 in
Maximum Array Size:
3
View Details

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特長と利点

特長と利点

広い入力電圧範囲

広い入力電圧範囲

簡単に使えて開発時間を短縮

簡単に使えて開発時間を短縮

98%以上の高効率

98%以上の高効率

柔軟で豊富な機能

柔軟かつ充実した機能

Watch the Mouser video outlining the technical advantages of the PI3740 wide range direct to point-of-load regulators

コンテンツ

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品

PRMレギュレータ

PRMレギュレータは、広範囲の入力電圧を昇圧および降圧することができる効率的な非絶縁レギュレータです。