Betterfrost: Putting on the heat
Betterfrost uses a 48V module for pulsed, conductive glass heating, clearing ice in under 80 seconds while cutting start-up defrost energy by 95%
小さなスペースに大電力を
自動車業界が直面している大きな課題の一つは、より多くの電力が小さなスペースに必要ということです。内燃エンジン車の消費電力が3kWあるのに対し、EVは50kW以上の電力を必要とします。20倍もの電力の増加に対応するためには、スペースや重量を節約したコンパクトな電源ソリューションが必要です。電力供給ネットワークの小型・軽量化は、必要不可欠な要素です。例えば、出力2.5kWのVicor BCM6135は、手のひらに乗るサイズで、重さはわずか65gです。
電力密度が他社の最大5倍になる小型の電源モジュールを用いて、「モジュールで構成する手法」で設計することにより、電源の専有面積が減り、空いたスペースを別の機能に使うことができます。高効率のモジュールを採用することで、放熱設計が簡単になり、フレキシブルでスケーラブルな電源を設計できます。この手法では、設計・設計変更はよりシンプルで速くなります。
ディスクリート部品を使う複雑なソリューションや、フレキシブルではない「シルバーボックス」の電源システムと異なり、電源モジュールを用いた 電力供給ネットワークは、速く簡単に設計・組込むことができます。負荷が増えたり、必要な電力が変わったりする場合に、モジュールの交換や追加で容易に対応できます。
Betterfrost: Putting on the heat
Betterfrost uses a 48V module for pulsed, conductive glass heating, clearing ice in under 80 seconds while cutting start-up defrost energy by 95%
Betterfrost harnesses 48V in EVs for record-setting windshield defrosting and to extend winter range
Betterfrost’s 48V power control module uses conductive pulsed heating to defrost EV glass in under 60 seconds, saving energy and preserving winter range
INFAC、バッテリーパックの高電力密度化によりEVの航続距離を延長
INFACは、堅牢な液冷システムを最大限に活用するため、DC-DCコンバータのモジュールをバッテリーパック内部に配置しました。DC-DCコンバータ専用の独立した冷却システムを不要にすることで、EVの航続距離を延ばし、電力効率の向上を実現しました。
Automotive Innovation Day 2026
Vicor presented innovative benefits of using compact, power dense DC-DC conversion