Skip to main content

PRM™ レギュレータ

電圧変換(トランス)の前段または後段に配置するレギュレータ

PRMは、広い入力電圧範囲で動作するゼロ電圧スイッチング(ZVS)昇降圧レギュレータで、安定化された調整可能な出力電圧を供給します。PRMは、単体で非絶縁型電圧レギュレータとして使用することができ、安定化された電圧を出力し、出力電圧の調整が可能です。VTMカレントマルチプライヤと組み合わせて、独自のPoint-of-Load (PoL) 電源システムを構築することもできます

条件で絞り込む

0 製品
Viewing
25
25 50 100
of   ###
of  
Image 製品番号 Datasheet 入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電力(W) 出力電流(A) 温度 VTMとの接続対応 Dimensions mm Dimensions in. 動作モード パッケージ カートに入れる/詳細を見る
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (36 - 75)
出力電圧 (V):
48 (20 - 55)
出力電力(W):
400
出力電流(A):
8.33
温度:
-55 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
動作モード:
Configurable
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (36 - 75)
出力電圧 (V):
48 (20 - 55)
出力電力(W):
400
出力電流(A):
8.33
温度:
-40 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
動作モード:
Configurable
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (36 - 75)
出力電圧 (V):
48 (20 - 55)
出力電力(W):
200
出力電流(A):
4.17
温度:
-55 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
22.0 x 16.5 x 6.73mm
Dimensions in.:
0.87 x 0.650 x 0.265in
動作モード:
Configurable
パッケージ:
Half Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (36 - 75)
出力電圧 (V):
48 (20 - 55)
出力電力(W):
200
出力電流(A):
4.17
温度:
-40 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
22.0 x 16.5 x 6.73mm
Dimensions in.:
0.87 x 0.650 x 0.265in
動作モード:
Configurable
パッケージ:
Half Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (36 - 75)
出力電圧 (V):
48 (20 - 55)
出力電力(W):
400
出力電流(A):
8.33
温度:
-55 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
動作モード:
Configurable
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (36 - 75)
出力電圧 (V):
48 (20 - 55)
出力電力(W):
400
出力電流(A):
8.33
温度:
-40 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
動作モード:
Configurable
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (38 - 55)
出力電圧 (V):
48 (20 - 55)
出力電力(W):
500
出力電流(A):
10.42
温度:
-55 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
動作モード:
Configurable
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
45 (38 - 55)
出力電圧 (V):
48 (5 - 55)
出力電力(W):
600
出力電流(A):
12.50
温度:
-55 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
動作モード:
Remote Sense
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
45 (38 - 55)
出力電圧 (V):
48 (5 - 55)
出力電力(W):
400
出力電流(A):
8.33
温度:
-40 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
動作モード:
Remote Sense
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (38 - 55)
出力電圧 (V):
48 (20 - 55)
出力電力(W):
500
出力電流(A):
10.42
温度:
-40 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
動作モード:
Configurable
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
45 (38 - 55)
出力電圧 (V):
48 (5 - 55)
出力電力(W):
600
出力電流(A):
12.50
温度:
-40 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
動作モード:
Remote Sense
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
45 (38 - 55)
出力電圧 (V):
48 (5 - 55)
出力電力(W):
200
出力電流(A):
4.17
温度:
-55 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
22.0 x 16.5 x 6.73mm
Dimensions in.:
0.87 x 0.650 x 0.265in
動作モード:
Remote Sense
パッケージ:
Half Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (38 - 55)
出力電圧 (V):
48 (20 - 55)
出力電力(W):
250
出力電流(A):
5.21
温度:
-55 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
22.0 x 16.5 x 6.73mm
Dimensions in.:
0.87 x 0.650 x 0.265in
動作モード:
Configurable
パッケージ:
Half Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
45 (38 - 55)
出力電圧 (V):
48 (5 - 55)
出力電力(W):
200
出力電流(A):
4.17
温度:
-40 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
22.0 x 16.5 x 6.73mm
Dimensions in.:
0.87 x 0.650 x 0.265in
動作モード:
Remote Sense
パッケージ:
Half Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (38 - 55)
出力電圧 (V):
48 (20 - 55)
出力電力(W):
250
出力電流(A):
5.21
温度:
-40 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
22.0 x 16.5 x 6.73mm
Dimensions in.:
0.87 x 0.650 x 0.265in
動作モード:
Configurable
パッケージ:
Half Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
45 (38 - 55)
出力電圧 (V):
48 (5 - 55)
出力電力(W):
600
出力電流(A):
12.50
温度:
-55 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
動作モード:
Remote Sense
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
45 (38 - 55)
出力電圧 (V):
48 (5 - 55)
出力電力(W):
400
出力電流(A):
8.33
温度:
-40 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
動作モード:
Remote Sense
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (38 - 55)
出力電圧 (V):
48 (20 - 55)
出力電力(W):
500
出力電流(A):
10.42
温度:
-40 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
動作モード:
Configurable
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
45 (38 - 55)
出力電圧 (V):
48 (5 - 55)
出力電力(W):
600
出力電流(A):
12.50
温度:
-40 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
動作モード:
Remote Sense
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (45 - 55)
出力電圧 (V):
48 (20 - 55)
出力電力(W):
500
出力電流(A):
10.42
温度:
-55 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
動作モード:
Configurable
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (45 - 55)
出力電圧 (V):
48 (20 - 55)
出力電力(W):
500
出力電流(A):
10.42
温度:
-40 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
動作モード:
Configurable
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (45 - 55)
出力電圧 (V):
48 (20 - 55)
出力電力(W):
250
出力電流(A):
5.21
温度:
-55 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
22.0 x 16.5 x 6.73mm
Dimensions in.:
0.87 x 0.650 x 0.265in
動作モード:
Configurable
パッケージ:
Half Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (45 - 55)
出力電圧 (V):
48 (20 - 55)
出力電力(W):
250
出力電流(A):
5.21
温度:
-40 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
22.0 x 16.5 x 6.73mm
Dimensions in.:
0.87 x 0.650 x 0.265in
動作モード:
Configurable
パッケージ:
Half Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (45 - 55)
出力電圧 (V):
53 (20 - 55)
出力電力(W):
250
出力電流(A):
4.72
温度:
-40 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
22.0 x 16.5 x 6.73mm
Dimensions in.:
0.87 x 0.650 x 0.265in
動作モード:
Configurable
パッケージ:
Half Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (45 - 55)
出力電圧 (V):
48 (20 - 55)
出力電力(W):
500
出力電流(A):
10.42
温度:
-55 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
動作モード:
Configurable
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (45 - 55)
出力電圧 (V):
48 (20 - 55)
出力電力(W):
500
出力電流(A):
10.42
温度:
-40 to +125°C
VTMとの接続対応:
Yes
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
動作モード:
Configurable
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
54 (38 - 60)
出力電圧 (V):
48 (30 - 54)
出力電力(W):
800
出力電流(A):
16.67
温度:
-40 to +125°C
VTMとの接続対応:
No
Dimensions mm:
22.8 x 13.8 x 7.41mm
Dimensions in.:
0.89 x 0.544 x 0.292in
動作モード:
None
パッケージ:
2313 SM Chip
View Details

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特長と利点

特長と利点

高電力密度

高電力密度

48V出力に最適化した広い入力電圧範囲

48V出力に最適化した広い入力電圧範囲

高効率

高効率

高い柔軟性

高い柔軟性

コンテンツ

  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF    DXF
  • Through-Hole Product Outline Drawing
    PDF    DXF
  • J-lead Product Outline Drawing PRM 2 (RS)
    PDF    DXF
  • Through-Hole Product Outline Drawing PRM 2 (RS)
    PDF    DXF
  • J-lead Product Outline Drawing Half PRM
    PDF    DXF
  • Outline Drawing for 2313 Package
    PDF    DXF
  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • Through-Hole 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • Through-Hole 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品