![Screenshot of battery video](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/vIdeos/Vicor-video-featured-image-driving-next-gen-efficiency-battery-lifecycle.png?t=767)
Driving next-gen efficiency and productivity to the battery lifecycle
With soaring demand for batteries today, how can production keep pace? Learn why Vicor power dense modules are perfectly designed to meet today’s demands
設備投資を最小限に抑えるには、既存の設備や施設を拡張せずに、稼働能力を大きく向上させる必要があります。
市場競争力を保つためには、バッテリーフォーメーション、テスト、リサイクルの工程で使われる電力を可能な限り再利用し、効率と費用対効果を最大限に高めることが不可欠です。
写真の3つの小型モジュールは、業界屈指の高電力密度であり、競合のソリューションをはるかに超える最大6kWの電力を扱うことができます。Vicorの 高性能電源モジュール を使うことで、より多くのデバイスを並列に使うバッテリーフォーメーション、テスト、リサイクルのシステムを、設備面積を増やさずにフレキシブルでスケーラブルに、設計・製造することが可能になります。
最大で5倍の電力密度の小型電源モジュールを用いることで、設置面積を減らすことができ、機能拡張のためのスペースを確保できます。高効率のモジュールの放熱設計は非常にシンプルにできるため、フレキシブルでスケーラブルに使うことが可能で、設計変更や改版にも簡単に速く対応できます。
ディスクリート部品を使う複雑なソリューションや、フレキシブルではない「シルバーボックス」の電源システムと異なり、電源モジュールを用いた電力供給ネットワーク (PDN) は、速く簡単に設計・組込むことができます。負荷が増えたり、必要な電力が変わったりする場合に、モジュールの交換や追加で容易に対応できます。
Driving next-gen efficiency and productivity to the battery lifecycle
With soaring demand for batteries today, how can production keep pace? Learn why Vicor power dense modules are perfectly designed to meet today’s demands
Fixed-ratio converters charge up efficiency across battery lifecycle
Power conversion technology limits battery lifecycle productivity. Vicor high-density fixed-ratio converters enable greater efficiency
Fixed-ratio converters unleash innovation across the battery lifecycle
Bidirectional DC-DC converter play a vital role in the evolving battery ecosystem. Learn how high-density power modules are driving new productivity
High-performance power modules drive the battery lifecycle
Learn about the lifecycle of a battery and how high-performance, power dense modules are being used to reduce cost, size and improve efficiency