Skip to main content

VTM™ カレントマルチプライヤ

Factorized power カレントマルチプライヤ

VTMは、電圧変換比固定の絶縁型・非絶縁型DC-DCコンバータで、負荷点(PoL)へ置くカレントマルチプライヤとも言います。VTMは、安定化された1次側バス電源から絶縁された電圧を出力し、広い範囲の出力電圧に対応します。独自の高周波 (数MHz)ZCS/ZVS Sine Amplitude Converter(SAC™)技術により、極めて高効率・高電力密度の電圧変換を実現しており、大電力が必要な負荷へ給電します。

Vicor VTM™ Current Multiplier Module Product Family Image

条件で絞り込む

0 製品
Viewing
25
25 50 100
of   ###
of  
Image 製品番号 Datasheet 入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電流(A) Kファクター 実装方式 温度 Dimensions mm Dimensions in. パッケージ カートに入れる/詳細を見る
製品番号: 入力電圧 (V):
40 (26 - 55)
出力電圧 (V):
1.0 (0.7 - 1.4)
出力電流(A):
130.0
Kファクター:
1/40
実装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
4.0 (2.2 - 4.6)
出力電流(A):
50.0
Kファクター:
1/12
実装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
4.0 (2.2 - 4.6)
出力電流(A):
50.0
Kファクター:
1/12
実装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
6.0 (3.3 - 6.9)
出力電流(A):
40.0
Kファクター:
1/8
実装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
6.0 (3.3 - 6.9)
出力電流(A):
46.0
Kファクター:
1/8
実装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
8.0 (4.3 - 9.2)
出力電流(A):
30.0
Kファクター:
1/6
実装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
9.6 (5.2 - 11.0)
出力電流(A):
25.0
Kファクター:
1/5
実装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
12.0 (6.5 - 13.8)
出力電流(A):
25.0
Kファクター:
1/4
実装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
12.0 (6.5 - 13.8)
出力電流(A):
25.0
Kファクター:
1/4
実装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
16.0 (8.7 - 18.3)
出力電流(A):
15.0
Kファクター:
1/3
実装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
24.0 (13.0 - 27.5)
出力電流(A):
12.5
Kファクター:
1/2
実装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
32.0 (17.3 - 36.7)
出力電流(A):
9.4
Kファクター:
2/3
実装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
48.0 (26.0 - 55.0)
出力電流(A):
6.3
Kファクター:
1
実装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
42 (26 - 55)
出力電圧 (V):
3.5 (2.2 - 4.6)
出力電流(A):
25.0
Kファクター:
1/12
実装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
22.0 x 16.5 x 6.73mm
Dimensions in.:
0.65 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Half Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
6.0 (3.3 - 6.9)
出力電流(A):
20.0
Kファクター:
1/8
実装方式:
J-Lead
温度:
-55 to +125°C
Dimensions mm:
22.0 x 16.5 x 6.73mm
Dimensions in.:
0.65 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Half Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
6.0 (3.2 - 6.9)
出力電流(A):
20.0
Kファクター:
1/8
実装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
22.0 x 16.5 x 6.73mm
Dimensions in.:
0.65 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Half Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
12.0 (6.5 - 13.8)
出力電流(A):
10.0
Kファクター:
1/4
実装方式:
J-Lead
温度:
-55 to +125°C
Dimensions mm:
22.0 x 16.5 x 6.73mm
Dimensions in.:
0.65 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Half Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
12.0 (6.5 - 13.8)
出力電流(A):
10.0
Kファクター:
1/4
実装方式:
J-Lead
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
22.0 x 16.5 x 6.73mm
Dimensions in.:
0.65 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Half Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
4.0 (2.2 - 4.6)
出力電流(A):
50.0
Kファクター:
1/12
実装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
4.0 (2.2 - 4.6)
出力電流(A):
50.0
Kファクター:
1/12
実装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
6.0 (3.3 - 6.9)
出力電流(A):
40.0
Kファクター:
1/8
実装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
8.0 (4.3 - 9.2)
出力電流(A):
30.0
Kファクター:
1/6
実装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
9.6 (5.2 - 11.0)
出力電流(A):
25.0
Kファクター:
1/5
実装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
12.0 (6.5 - 13.8)
出力電流(A):
25.0
Kファクター:
1/4
実装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
12.0 (6.5 - 13.8)
出力電流(A):
25.0
Kファクター:
1/4
実装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
16.0 (8.7 - 18.3)
出力電流(A):
15.0
Kファクター:
1/3
実装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
24.0 (13.0 - 27.5)
出力電流(A):
12.5
Kファクター:
1/2
実装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
32.0 (17.3 - 36.7)
出力電流(A):
9.4
Kファクター:
2/3
実装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (26 - 55)
出力電圧 (V):
48.0 (26.0 - 55.0)
出力電流(A):
6.25
Kファクター:
1
実装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
32.5 x 22.0 x 6.73mm
Dimensions in.:
1.28 x 0.866 x 0.249in
パッケージ:
Full Chip
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
40 (0 - 60)
出力電圧 (V):
5.0 (0 - 7.5)
出力電流(A):
25.0
Kファクター:
1/8
実装方式:
Surface Mount
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
22.83 x 8.52 x 4.90mm
Dimensions in.:
0.89 x 0.335 x 0.193in
パッケージ:
2308
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
48 (0 - 60)
出力電圧 (V):
12.0 (0 - 15)
出力電流(A):
12.5
Kファクター:
1/4
実装方式:
Surface Mount
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
22.83 x 8.52 x 4.90mm
Dimensions in.:
0.89 x 0.335 x 0.193in
パッケージ:
2308
View Details

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特長と利点

特長と利点

高電力密度

高電力密度

48V入力用に最適化され、広い出力電圧範囲に対応

48V入力用に最適化され、広い出力電圧範囲に対応

High efficiency

高効率

高い柔軟性

高い柔軟性

コンテンツ

  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • Through-Hole Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • J-lead Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • Through-Hole 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • J-lead Product 3-D Model Drawing
    IGS STP

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品

PRMレギュレータ

PRMレギュレータは、広範囲の入力電圧を昇圧および降圧することができる効率的な非絶縁レギュレータです。