Arrow: Driving the future of industry in robotics, industrial IoT, and intelligent automation seminar 2026
Industry-leading power density and innovative architectures of Vicor power modules for robotics, industrial IoT, and intelligent automation
高電力密度・高効率
大電力に対応できる、高いスケーラビリティ
低背
軽量
Vicor の 高性能電源モジュールを、高電圧から48V、または48Vから負荷電圧の変換に使うことで、高効率と高電力密度でありながら、ディスクリート部品で構成する従来の電源ソリューションと比較して、劇的に小さく構成することができます。そのため、ナビゲーション、センシング、安全の機能を犠牲にすることなく、稼働時間を延ばして生産性を上げることができます。
モジュールで構成する電源設計手法を用いれば、モジュールを並列接続・交換することにより、新しく付ける負荷や必要な電力の設計に対応できます。一つの電源アーキテクチャをさまざまな別のロボットプラットフォームに流用して、ロボットシステムの必要な電力の増加に合わせて、電源出力を容易に拡張することができます。
Vicor の電源モジュールは、高効率で放熱性に優れています。発熱は非常に少なく、効率良くロボットから逃がすことができます。そのため、サイズや重量を増やさず、ロボットの信頼性とスピードの改善ができます。
電源モジュールはテストして規格認証を受けているため、素早く電力供給ネットワーク を構成することができます。新しくディスクリート部品で設計するときに必要となるテスト・認証の時間と労力は必要ありません。これにより、お客様はより早く市場に参入でき、競合他社に対して明らかに優位となります。
高電圧バッテリーで動かすロボットの場合、Vicor の高電力密度の電圧変換比固定 BCMコンバータを使うことで、バッテリーの高電圧からSELVの電圧に安全に変換して、48Vバスへ給電することができます。BCM 電源モジュールを使うことは、高電圧から SELV 電圧に変換する最も高効率の方法です。
100Vなどのバッテリー駆動するロボットでは、Vicor のDCM 電源モジュールを使うことで、バッテリー電圧から24 または 48V の安定化した電圧に変換して、搭載機器や下流のコンバータへ給電ができます(図を参照)。VicorのDCM は、幅広い入力電圧範囲で動作する絶縁型の高効率 DC-DC コンバータです。
遠隔操作の機体に搭載した Vicor BCM 電源モジュールを用いて、ケーブルの高電圧から絶縁して 48V SELV に降圧します。小型で軽い BCMを使うことで 、ロボットを小さく軽くできるだけでなく、ワイヤーも大幅に細く軽くできるので、重量、サイズ、ワイヤーを引く力を減らすことができます。
48V バッテリーを搭載する、または高電圧のソースから48Vへ変換する場合には、この48Vバスの負荷側にVicorの電源モジュールを配置することで、非常に小さい面積で高い性能が実現します。Vicor DCM は、電力密度が高い絶縁型DC-DCレギュレータです。VicorのZVS非絶縁型降圧/昇降圧レギュレータは、2.2V から 54V までの広範囲の負荷電圧に対応する、高効率で軽量・小型のソリューションです。大電力が必要な場合は、出力電圧調整が広い、48Vの昇降圧レギュレータPRMを使うことで、負荷の要件に合わせることができます。
非絶縁 レギュレータ
入力電圧: 48V (36 – 75V)
出力電圧: 48V (5 – 55V)
出力電流: 最大600W
ピーク効率: 98%
22.8 x 13.8 x 7.41mm 他
非絶縁 レギュレータ
入力電圧: 12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
出力電圧: 2.2-16V
出力電流: 最大22A
ピーク効率: 98%
10.0 x 10.0 x 2.56mm 他
Arrow: Driving the future of industry in robotics, industrial IoT, and intelligent automation seminar 2026
Industry-leading power density and innovative architectures of Vicor power modules for robotics, industrial IoT, and intelligent automation
Accelerate your move to a high performance 48V power delivery network
This eBook provides guidance on designing 48V power delivery networks to enhance the performance, efficiency, and reliability of industrial products
頑丈で高信頼性、高効率の電源モジュールを使い、過酷な環境でも稼働時間を延ばす (英)
Harvesting robots perform various tasks on farms, often autonomously and are equipped with sensors, cameras, and GPS systems to navigate their environment
Compact power modules allow space for advanced sensors that improve security and performance
Inspection robots can monitor infrastructure more frequently and allow for rapid remediation before problems occur, saving lives, time, and money