Skip to main content

Get the free eMobility eBook: Extend runtime with high density power conversion.  DOWNLOAD NOW

High density power conversion
稼働時間を延ばすコンパクトで高効率の電源

High power density icon

高電力密度

High efficiency icon

優れた熱マネジメントで高効率

Scalable icon

高速な過渡応答

EMI icon

低EMI

48V給電に最適な高性能電源モジュール

Vicor BCM6135, NBM 2317 and DCM4623

数kWを小さなスペースで実現

Vicorの高性能電源モジュールは、従来のディスクリート部品による電源と比べて大幅に省スペースでありながら、高効率・高電力密度を実現しています。これにより、他の機能を犠牲にすることなくRV車の稼働時間を延ばしたり、商用車を使う生産性を向上させたりすることが可能です。

Vicor simple power delivery network with anatomy of power module

先進の48V電源アーキテクチャ

電源をモジュールで構成し、モジュールは並列接続や交換することができるので、負荷の追加や電力の変更に対応できる構成が可能です。異なる電力要件に合わせて容易に電力を増やすことができ、一から再設計する必要がありません。車両のカスタマイズやアフターパーツの取り付けも簡単にできます。

高速な過渡応答

EVでは、加速や減速など動的な運転の状況で変化する負荷に素早く応答できることが極めて重要です。Vicorのモジュールはこの点で優れており、電力供給をスムーズかつ高効率にして、最適なエネルギー利用に貢献します。

速く実装できる電源ソリューション

電源モジュールはテストして規格認証を受けているため、素早く電力供給ネットワーク を構成することができます。新しくディスクリート部品で設計するときに必要となるテスト・認証のための時間と労力は必要ありません。これにより、お客様はより早く市場に参入でき、競合他社に対して明らかに優位となります。

電力供給ネットワーク (PDN)

Vicor power delivery network for HV eMobility 48V bus

I絶縁型で高電力密度の 電圧変換日固定コンバータ BCM を使うことで、高電圧 を標準の安全特別低電圧(SELV)である48Vバスの電圧に、安全かつ確実に変換でき、48V機器へ給電することができます。 BCMは並列接続ができるため、 車両のすべてのアクセサリ機器に対応する電力を供給できます。VicorのDC-DCコンバータモジュールDCM4623を使うことで、高電圧バッテリから電力変換して、ABS(アンチロック・ブレーキシステム)  など12Vの車載機器に高効率で給電できます。 Vicorの電源モジュールは、効率と電力密度の両方で優れており、LEV(ライト・エレクトリック・ビークル)の航続距離を最大限に延ばし、充電時間を最短にすることができます。実装面積が小さいため、車内の限られたスペースで最適に配置することができ、信頼性が高いので性能と 耐久性が長期間持続します。ソフトスイッチング・トポロジを使っているので、フィルタリングが極めて困難な高周波成分を発生させることなくDC-DC電圧変換が可能です。さらに、高周波で動作するのでEMIフィルタの部品の小型化も可能です。

BCM family page

BCM® バスコンバータ


絶縁 電圧変換比固定


入力電圧: 36 – 800V


出力電圧: 2.4 – 55.0V


出力電流: 最大150A


ピーク効率: 98%


22.0 x 16.5 x 6.7mm  他


Go to the family page

DCM™ DC-DCコンバータ


絶縁 レギュレータ


入力電圧: 9 – 420V


出力電圧: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V


出力電力: 最大1300W


ピーク効率: 96%


24.8 x 22.8 x 7.21mm 他


コンテンツ