Skip to main content
Battery recycling

最大限の稼働時間を、高信頼性かつ堅牢な電源で実現

High temperature icon

高温で動作

Density icon

高電力密度

Parallel icon

並列接続

Snowflake icon

放熱しやすい

リサイクル工程の過酷な条件に耐える電源

高効率で高電力密度

Vicorは、モジュールを組み合わせて給電するアプローチで、高性能電源モジュールによって、従来のディスクリート部品による電源ソリューションと比べて劇的に小さいスペースで、高効率・高電力密度を実現しています。これにより、床面積を増やすことなくバッテリーのスループットの向上ができます。

高温環境における高信頼電源

Vicor のDC-DC コンバータモジュールBCMには、大型バッテリーのリサイクル工程において、極めて過酷な環境でも安全かつ確実に動作する独自の機能があります。装置がピーク出力においても安定して稼動できるので、最大限のスループットと収益性が実現します。

電源ソリューションを迅速に導入

Vicorの電源モジュールは、テスト済みで認証されているため、新規でディスクリートで設計するものと異なり、テストと検証に時間と労力は必要ありません。Vicorのモジュールを使うことで迅速に電力供給ネットワークを構築することができるので、お客様はいち早く市場に参入することができ、バッテリのライフサイクルの全段階において、競合他社に対し圧倒的に優位に立つことができます。

電力供給ネットワーク (PDN)

Vicor power delivery network for battery recycling

高電力密度の絶縁型電圧変換比固定コンバータBCMにより、高電圧入力を安全かつ確実に、標準の安全特別低電圧(SELV)バス出力電圧である12V、24V、48Vに変換することができます。BCMモジュールを並列接続することは簡単で、大電力に対応できます。薄型のパッケージなので効率の良い冷却が可能であり、環境温度100℃で動作します。PMBus通信・制御、EMIフィルタ、過渡的な保護機能を内蔵しています。

BCM6135 bus converter module

BCM6135 バスコンバータ


入力電圧: 260 – 410V


出力電圧: 32.5 – 51.3V


出力電流: 最大65A


ピーク効率: 98.6%


61 x 35 x 7.4mm


BCM bus converter module

BCM6123 バスコンバータ


入力電圧: 400V  (260 – 410V)


出力電圧: 8.1 – 12.8 V, 16.3 – 25.6, 32.5 – 51.2


出力電流: 最大150A


効率: 最大98%


25.14 x 61.0 x 7.26mm


コンテンツ