Extend flight times and support high-performance surveillance equipment to ensure safety and security
小型かつ軽量な部品の選択
広い入力電圧範囲のDC-DCコンバータ
高い効率と放熱の簡素化
自動車業界では、二酸化炭素(Co₂)排出量の増加に対する懸念の高まりにより、電気自動車(EV)およびハイブリッド電気自動車(HEV)の需要が世界的に高まっています。航空業界でも同様の変化がおきており、電動航空機のコストとパフォーマンスの分析が進められています。航空インフラのコスト削減ができれば、航空サービスが行き届いていない遠隔地へ空の旅を広げることができます。
高いスケーラビリティ
小型・軽量
高効率
Ampaire社は、従来のかさばる「シルバーボックス」の電源を使う代わりにVicorの電源モジュールを用いることで、優れたスケーラブルなソリューションを採用することができました。Vicorは防衛・宇宙向けに品質グレードと信頼性の高い製品を長年生産してきたため、規制の厳しい航空機産業分野で部品の検証と認証サイクルが簡素化できました。Ampaireは今後、現行機を改造したハイブリッドパワートレインアーキテクチャから、完全な電源システムへ移行します。その時に、コンポーネントの認証が容易であることは、大きなアドバンテージになるはずです。
効率と電力密度を最適化し、放熱を簡素化するために、電圧変換とレギュレーション(電圧調整)の機能を分けて、2ステージ構成にします。電圧変換比固定バスコンバータ(BCM)を用いて高電圧バッテリーを絶縁・降圧し、この出力を次段の低電圧DC-DCコンバータにより28Vに調整します。
Extend flight times and support high-performance surveillance equipment to ensure safety and security
64% power reduction from power averaging
Simple, redundant power assures uninterrupted aircraft safety
Configurable VITA 62 compliant system adapts to specific power requirements