Skip to main content

Vicor 推出新型高密度车规级电源模块。

即时发布

Vicor 推出新型高密度车规级电源模块

三款新型 DC-DC 转换器电源模块实现了 800V 电池供电电动汽车 48V 区域架构

Automotive grade products image

Vicor 发布了三款车规级电源模块,提供行业领先的功率密度,加速了 48V 分区构架的使用。BCM6135、DCM3735 和 PRM3735 支持车辆中的 48V 配电

Automotive grade products image

Vicor 发布了三款车规级电源模块,提供行业领先的功率密度,加速了 48V 分区构架的使用。BCM6135、DCM3735 和 PRM3735 支持车辆中的 48V 配电

马萨诸塞州安多弗,2024 年 10 月 16 日——Vicor 发布了三款车规级电源模块,提供行业领先的功率密度,加速了 48V 分区架构的使用。BCM6135、DCM3735 和 PRM3735 支持车辆中的 48V 配电,具备 800V 至 48V 电源转换、48V 稳压和 48V 到 12V 稳压和转换,适用于传统的 12V 子系统。

这三个模块都可排列以提高功率水平,可显著减轻电源系统的重量。

关于 Vicor

Vicor 是高性能电源模块的领导者,通过易于部署的模块化电源系统解决方案帮助客户为供电网络实现创新,以提供从电源到负载点的最高密度和效率。我们始终站在配电架构、转换拓扑及封装技术的最前沿,不断提高 Vicor 电源模块的密度、效率和供电能力。Vicor 为高性能计算、工业设备、汽车、航空航天与国防等领域的客户提供服务。Vicor 在为苛刻市场设计、开发并制造电源模块方面拥有超过 40 年的丰富经验,我们荣获专利的高频率 DC-DC 电源转换技术是汽车市场的理想选择。www.vicorpower.com

Vicor 和 BCM® 是 Vicor 公司的注册商标。
DCM™ 和 PRM™ 是 Vicor 公司的商标。

Contact Stephen Germino Media Relations & PR, Director/Vicor Corporation 978-749-8243 sgermino@vicorpower.com