Vicor 模块化供电方法提供了灵活、可扩展、高性能的电源解决方案
获取免费电子书:加速进入高性能 48V 供电网络
电源驱动创新:探索 Vicor 客户如何用他们的技术改变世界
Vicor 48V 电源模块生态系统:完整的供电网络解决方案
48 伏脉冲功率技术可在 60 秒内为汽车玻璃除霜
Betterfrost 使用 48V 和适当的脉冲功率在不到 60 秒内完成汽车玻璃除霜。Vicor 电源模块实现最高性能,功耗降低至 20 倍。
Spacechps 大电流处理器为在轨 AI 驱动通信供电
Spacechips 大电流处理器实现了太空中的 AI 驱动通信。低噪声的供电是广泛的创新应用的催化剂,包括关键任务应用。
清洁电能减少好莱坞片场的二氧化碳排放
ReVolt 以 48V 高压与高密度电源模块为好莱坞带来清洁能源新动力。
48V 与高功率密度模块相结合,化解由来已久的主动悬架功率挑战
Hongfa 与 Vicor 合作设计世界上最小的主动悬架功率系统。电源模块与 48V 改变汽车格局。
世界上最大的望远镜正在帮助人们揭开宇宙的起源
热适应性强的高密度电源模块助力 Microgate 探索深空。
Vicor 的电源模块赋能全球最先进的全电动工作级水下机器人(eWROV)
Saab UK 推出多功能且环保的 eWROV,使用紧凑、高热效能的电源模块实现世界级的性能。
Lightning Motorcycles 加速进入电动车赛事世界纪录榜单
Lightning Motorcycles 创造了终极电动摩托车骑行体验——无振动、无噪音,带给你一种无限扭矩的感觉。
自主安全机器人以超人的灵敏度及探测能力进行巡逻
公共安全的风险正在上升,机器人提供的更好的监视和拦截就是答案。Knightscope 为社区提供更安全的环境。
高效、环保的电动系统为空中旅行的发展注入强劲动力
Ampaire 的混合动力电源可实现更安静、更节能的体验,其可减少燃料成本、维护工作和排放。
多学科专业经验与功率密度推动移动机器人技术革命
Vicor 高密度电源模块是推动新一代移动机器人创新的关键。
无人机在自然灾害中实现救生通信
Fukaden 系留无人机开发了一个能够提供即时移动电话服务的通信基站,以支持现场急救人员的救援工作。
HIRO 提供紧凑、可扩展的边缘计算
为“边缘”供电需要强大的小型微处理器和同样坚固紧凑的电源。
Digital Electricity™ 实现真正的数字化转型
Digital Electricity™ 利用 AC 高压的功率和远距离能力提供低压的优势。
利用海浪能为远程海洋应用供电
C-Power 为海上应用提供可靠、经济高效的海浪能源发电和存储以及数据和通信服务。
模块化水下机器人迅速适应当前最危险的水下任务
VideoRay 系留水下机器人 (ROV) 可用于当前最艰巨的水上任务,从水雷对抗到港口安全及监视,无所不包。
面向 UAV 的首款商业化氢燃料电池组
斗山创新开发了世界首款商业化氢燃料电池组,其提供的能量是电池电能的 4 倍。
世界首个大型房车锦标赛进入混合动力时代
最新混合动力设计采用创新超轻 48V 锂离子电池组以及 Delta Motorsport 设计的智能电源管理系统。
新型系留无人机为远程通信实现变革
Dragonfly Picture 的系留无人直升机是当今通信及监视应用的重要组成部分,可将海上无线电视距的 8 英里延伸到 30 英里。
快速恢复和种植新的珊瑚礁,抗击海岸侵蚀
CCell 的创新技术可利用可再生能源和精确功率,呈指数级加速珊瑚礁的生长。
实现突破性无线宽带速度与连接
为了实现无与伦比的可靠无线连接,Phasor 解决方案采用能在极低电压下提供极大电流的电源。
助力提升新一代机器人的自主性能
Wibotic 提供无线充电解决方案,为迅速发展的航空、移动、海洋及工业机器人生态系统提供支持。
模块化电源方法
分比式电源架构
高效桥接 12V 和 48V
高性能计算中的垂直供电