Skip to main content

非隔离固定比率 DC-DC 转换器模块

Vicor 获专利的非隔离固定比率转换器技术可在小型封装中提供高密度和高效率的 DC-DC 电源转换。这种创新和专有的封装内转换器设计(ChiP)由位于马萨诸塞州安多弗的 Vicor 最先进的 ChiP™ 工厂独家制造。设计师可使用这些高性能电源模块将 12V 负载集成到较新的 48V 基础设施中,或将 48V 功能引入现有的 12V 基础设施中。NBM 系列转换器的另一个好处是支持双向电源路径,用途更广泛。

NBM™ 母线转换器
双向电源转换器 查看产品
输入电压:

36 – 60V

输出电压:

7.2 – 15.3V

输出功率:

高达170A

效率:

高达  98%

Power System Designer

采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

资源