Power modules simplify creepage and clearance design solutions for electric vehicles
Overmolding is the key to solving arcing issues in 48V automotive power systems
经典的 IBA(中间总线架构)设计系统解决方案,Vicor DC-DC 转换器产品组合提供了所有必要的性能和功能,旨在创造更小、更轻、成本更低的电源系统。
9 – 420V
输出电压:3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V
输出功率:
2322 ChiP: 高达 120W
3623 ChiP: 高达 320W
4623 ChiP: 高达 600W
3414 VIA: 高达 320W
3714 VIA: 高达 600W
5614 VIA: 高达 1300W
高达 96%
当高性能很重要时,Delta Motorsport 选择 DCM 为混合动力电动赛车提供动力。
Power modules simplify creepage and clearance design solutions for electric vehicles
Overmolding is the key to solving arcing issues in 48V automotive power systems
优化 DC-DC 转换器稳定性:源阻抗效应的 AC 与瞬态仿真分析
探讨如何通过频域 AC 小信号分析和时域瞬态分析来优化 DC‑DC 转换器的稳定性
使用多个部件构建更智能的超宽 DC-DC 转换器解决方案
一体通用通常会简化情况。然而,在选择超宽 DC-DC 电源时,这种方法不能提供最佳结果
创新供电网络
关于 Vicor 如何创新供电网络领域的白皮书。提升终端系统性能所需的电源技术