Skip to main content

获取免费电子书: 加速进入高性能 48V 供电网络。立即下载

高密度电源转换

借助高效的供电延长飞行时间
增强功能

High density and efficiency icon

高功率密度

Scalable to higher power icon

可扩展至更高功率

Low height icon

高度低

Lightweight icon

轻量级

针对 48V 供电优化的高性能电源模块

Vicor BCM6135, NBM 2317 and DCM4623

小身材,千瓦级的大功率

Vicor 的高性能电源模块所需空间远小于传统分立式电源解决方案,同时可提供出色的效率和功率密度,无论是从高压转换至 SELV,还是从 SELV 转换至负载点(PoL)电压。它可以在不影响导航、传感及安全功能的前提下显著延长运行时间并提升生产力。

Vicor simple power delivery network

先进的电源架构

Vicor 的电源模块采用模块化设计,可以并联或替换,使系统能够灵活适配新增负载或功率需求的变化。这些模块可以轻松扩展功率,满足无人机系统日益增长的需求,同时支持在多个无人机平台上部署相同的电源架构。

更有效的热管理

Vicor 的电源模块具有出色的效率和热适应性,可以大幅度减少机器人的发热,有效地为其散热,从而在不增加体积或重量的情况下提升可靠性与敏捷性。

快速实施电源解决方案

Vicor 提供经过测试和认证的电源模块,帮助快速设计和构建供电网络,而无需浪费时间和精力来测试并认证新的分立式设计。这使我们的客户能够加速产品上市,赢得显著竞争优势。

48V 供电网络

高效地将高压电源转换为 48V

Vicor power delivery network for HV to 48V bus

将 800V 或 400V 电源转换为 48V

对于由高压电池供电的无人机,Vicor 高密度 BCM 固定比率隔离式转换器可以安全地将高压输入转换为标准的 SELV 输出,为 48V 母线供电。BCM 电源模块是将高压转换为 SELV 电压的最高效方法。

Vicor power delivery network for 100V to 48V bus

将非 SELV 电池电压转换为 48V

对于由低压电池(如 100V)供电的无人机,Vicor DCM 电源模块可以从电池端为有效负载和下游的转换器提供 24V 或 48V稳压配电(如图所示)。Vicor DCM 是一种高效、宽输入范围的 DC-DC 转换器,可以生成隔离的输出电压。

Vicor power delivery network for HV tether to 48V-bus

将高压系留电缆电压转换为 48V

在水下机器人(ROV)中,Vicor BCM 电源模块可将系留电缆的高压进行隔离并降压至 48V SELV。这款紧凑、轻便的 BCM 不仅可以减小无人机的尺寸,减轻重量,还能大幅减小系留电缆的自重、直径和阻力。

利用 48V 母线为负载供电

一旦建立了 48V 母线,无论是通过 48V 电池还是从高压电源转换为 48V,负载点上的 Vicor 电源模块就能在最小的空间内提供高性能。Vicor DCM 是一款具有稳压功能的隔离式 DC-DC 转换器,可提供出色的功率密度。非隔离式 Vicor ZVS 降压和升降压稳压器为支持从 2.2V 到 54V 的各种负载提供了高效、轻便而紧凑的解决方案。当需要高功率时,PRM 48V 电压稳压器可凭借极宽的输出范围,灵活满足负载点需求。

Vicor power delivery network for 48V UAVs
BCM family page

BCM® 母线转换器


隔离固定比率


输入:36 – 800V


输出:2.4 – 55.0V


电流:高达 150A


峰值效率:98%


小巧至 22.0 x 16.5 x 6.7 毫米


Go to the family page

DCM™ DC-DC 转换器


隔离稳压


输入: 9 – 420V


输出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V


功率: 高达 1300W


峰值效率:96%


小巧至 24.8 x 22.8 x 7.21 毫米


PRM family page

PRM™ 稳压器


非隔离稳压


输入:48V (36 – 75V)


输出:48V (5 – 55V)


功率:高达 600W


峰值效率:98%


小巧至 22.8 x 13.8 x 7.41 毫米


ZVS buck family page

ZVS 降压稳压器


非隔离稳压


输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)


输出:2.2 – 16V 


电流:高达 22A


峰值效率:98%


小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米 


Go to the family page

ZVS 升降压稳压器


非隔离稳压


输入:8 – 60V


输出:10 – 54V


功率:高达 150W 持续电流


峰值效率:97%


尺寸:10.5 x 14.5 x 3.05 毫米


资源