Skip to main content

汽车电源模块

高密度电源转换器

减小供电网络的的尺寸和重量是至关重要的因素。只需几个小型 Vicor 模块,即可支持数百种独特的电源网络设计,从而节省开发和认证时间及成本开支,实现功率、重量和封装空间的最佳组合。

量身定制的解决方案

我们的工程师团队与客户合作,可定制电源模块,支持特殊的需求,构建创新、高效、模块化供电网络,充分发挥我们的模块化优势。

用于高压转换的双向固定比率转换器

Vicor 固定比率双向电源模块具备低输出阻抗、低噪声、快速瞬态响应以及业界领先的效率和功率密度的特点。对于将高压电池转换至 48V 供电网络,Vicor BCM 隔离转换器的峰值效率可达 98%。为兼容高压,Vicor NBM 非隔离母线转换器的峰值效率可至 99%。Vicor 电源模块利用正弦幅值转换技术,以小型化的封装空间提供高效性能,可部署阵列以满足多千瓦的功率需求。

Vicor NBM9280 and BCM6135 CM-ChiP in hand image

筛选产品

0 个产品
0 个产品
型号 数据手册 输入 (V) 输出 (V) 功率 (kW) 电流 (A) 峰值效率 尺寸 隔离 状态 加入购物车/查看详情
BCM6135
Part Number: BCM6135 数据手册:
输入 (V):
260 – 410
输出 (V):
32.5 – 51.3
功率 (kW):
2.5
电流 (A):
高达 65A
峰值效率:
97.9%
尺寸:
61 x 35 x 7.4mm
隔离:
是
状态:
即将发布
BCM6135
Part Number: BCM6135 数据手册:
输入 (V):
520 – 920
输出 (V):
32.5 – 57.5
功率 (kW):
2.5
电流 (A):
高达 80A
峰值效率:
97.3%
尺寸:
61 x 35 x 7.4mm
隔离:
是
状态:
可购买
NBM9280
Part Number: NBM9280 数据手册:
输入 (V):
200 – 460
输出 (V):
400 – 920
功率 (kW):
37.0
电流 (A):
高达 75A
峰值效率:
99.0%
尺寸:
92 x 80 x 7.4mm
隔离:
否
状态:
即将发布

用于低压配电的小型 DC-DC 转换器

Vicor DCM、PRM 稳压器以及 NBM 固定比率转换器可单独使用或组合使用,支持 300 多种配置,为系统设计人员提供了在 48V 区域架构内为每个负载点部署正确电源的关键。这些模块可提供隔离和非隔离电源,可阵列部署以扩展可用电源。这些小型化模块封装在负载点用以减少车辆电源线缆的重量和功率的损耗。

Vicor PRM3735, DCM3735 and PRM3735 products in hand image

筛选产品

0 个产品
0 个产品
型号 数据手册 输入 (V) 输出 (V) 功率 (kW) 电流 (A) 峰值效率 尺寸 隔离 状态 加入购物车/查看详情
DCM3735
Part Number: DCM3735 数据手册:
输入 (V):
35 – 58
输出 (V):
8 – 16
功率 (kW):
2
电流 (A):
高达 160A
峰值效率:
96.5%
尺寸:
37 x 35 x 7.4mm
隔离:
否
状态:
可购买
PRM3735
Part Number: PRM3735 数据手册:
输入 (V):
31 – 58
输出 (V):
36 – 54
功率 (kW):
2.5
电流 (A):
高达 52A
峰值效率:
99.2%
尺寸:
61 x 35 x 7.4mm
隔离:
否
状态:
可购买
NBM2317
Part Number: NBM2317 数据手册:
输入 (V):
40 – 60
输出 (V):
10 – 15
功率 (kW):
1
电流 (A):
高达 80A
峰值效率:
97.9%
尺寸:
23 x 17 x 5.2mm
隔离:
否
状态:
即将发布