压力下的动力:满足军事领域激增的电力需求
军事电源系统设计者需要更多的性能(功率)和兼容性。了解 Vicor SOSA 电源如何解决难题
利用 Vicor DC-DC 转换器技术及电源构建块的优势,我们提供一系列标准及改进的标准 VPX 电源系统,适用于紧凑外壳以及空间受限的机载及车辆环境,在这些环境中,温度、冲击和振动情况可能都很严峻。 有两种型号可供选择,符合 VITA 62 标准的 3U 和 6U 型号以及符合 SOSA 标准的型号。目前的产品有三相 ACIN、270VIN 和 28VIN,能够提供一到六个用户可配置的输出,电压从 2VDC 到 48VDC。标准功能,如宽输出微调/编程、限流、远程感应、反极性保护、逻辑启用/禁用,都是可用的。产品符合相关标准,包括 MIL-STD-810F 环境、MIL-STD-461E EMI、MIL-STD-1275A B 和 D、MIL-STD-704D/E/F 瞬态合规性和 MIL-STD-1399A,冲击和振动符合 MIL-STD-901D。
18 – 45VDC
220 – 320VDC
+12V@ 40A
+5V @ 30A
+3.3V @ 20A
+3.3V @ 6A
+12V @ 1A
-12V @ 1A
600W 总功率
全功率至 85°C (卡边处)
尺寸:3U (3.937 x 6.634 x 0.951in)
18 – 45V
800W
3U 开放式 VPX 电源
传导冷却
I2C IPMI 46.11 监测与控制
输入电压反极性保护
+12V 与 +3.3V 的辅助电压远程采样
可并联操作并具有专有的无线均流
过流、过压与过温保护
IPC-A-610 3 级无铝电解电容
启用、禁用、系统复位与电源故障控制
符合军用标准:
MIL-STD-704F
MIL-STD-461G
MIL-STD-810G
MIL-STD-1275E
RTCA/DO-160G