延长飞行时间,支持高性能监视设备,保障安全与防护
高密度
轻量级
低噪声
坚固可靠
Vicor 提供高密度电源解决方案,在满足国防系统日益增长的能力需求的同时,缩减尺寸和重量。我们坚固耐用、高效节能的电源模块以及符合 VITA 与 SOSA 等开放标准的电源,支持整个供电网络,从 AC 或高压输入到 MIL-STD 270V 或 28V 母线,再到下游负载。专利技术确保低电磁干扰和稳定供电,而 模块化方案 带来的灵活性与可扩展性使得变更快速便捷。Vicor 产品的高功率、大电流供给、优异散热性能以及卓越可靠性,可确保更长的任务时间和更出色的系统耐久性——这正是我们 三十多年来在航空航天与国防领域持续提供的价值。
2017 年卓越品质奖
![]()
2018 年供应商卓越奖

2020 年技术创新奖

2022 年银质供应商奖

MIL-COTS PRM™ 稳压器 / MIL-COTS VTM™ 电流倍增器
隔离 稳压
输入:14 – 50V, 38 – 55V
输出:1.08 – 50V
电流:高达 80A
峰值效率:96.5%
小巧至 22.0 x 16.5 x 6.7 毫米 (每个)
Vicor Power Systems 可快速实施高效、高密度和可靠的电源解决方案。我们的工程师拥有数十年的 MIL-STD 认证经验,从定义和设计到制造的整个过程中都将与您紧密合作,确保您获得经过测试且符合 MIL-STD704、1275、461、810 等标准的最佳电源。