Skip to main content

需要更大功率

需要更大功率

现代铁路基础设施为货运及客运解决方案设计人员带来了新的挑战。客运铁路系统需要支持家庭信息娱乐的移动办公通信功能。货运铁路系统需要监控及控制功能,确保安全、及时地交付车上的所有货物。客运及货运系统都需要可靠、高性能的电源系统来实现必的安全及安防措施(车上和车站)。要满足这些新需求,就需要一类全新的 DC-DC 电源转换器来,这些电源转换器必须具有更高的功率密度、更高的效率、更低的成本,并且要足够坚固耐用,才能满足车载轨道应用的严苛要求。

满足现代铁路应用的需求

满足现代铁路应用的需求

Vicor 模块化电源组件及完整的电源系统被世界各地的客户广泛使用,为各种铁路应用创建解决方案。在这个要求严苛的市场,我们为客户提供了长期成功的服务,加之我们对铁路标准及法规的了解,启发我们设计了升级的新一代车载轨道电源:全面的 Vicor 隔离稳压 DC-DC 转换器系列 DCMTM。  

Vicor 解决方案的优势

Vicor 解决方案的优势

高效率

高效率

功率密度

功率密度

可靠性

可靠性

极具竞争力的成本

极具竞争力的成本

观看 Digi-Key 视频,了解 DCM2322 如何为现代轨道交通系统供电

Vicor ChiP DCM 是铁路电源演进与发展的未来

Vicor ChiP DCM 系列隔离稳压 DC-DC 转换器模块建立在我们超过 20 年业经验证的铁路行业成功经验的基础之上,可充分满足现代铁路应用的需求。ChiP DCM 有两种不同的封装尺寸:22 x 23 x 7 毫米和 36 x 23 x 7 毫米,输入电压完全符合所有全球轨道标准,包括宽范围的 43-154VIN和窄范围的 18-36VIN。该系列产品不仅提供针对 60-320W 功率级进行优化的解决方案,功率密度高达 653W/in3,而且还可根据应用要求生成隔离式 DC 输出。DCM 转换器采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在整个输入电压范围内提供高达 93% 的效率。 

DCM2322

Vicor 面向铁路应用的DCM

额定输入电压
输入电压范围
最大功率
输出电压

100V

43 – 154V

240W

3.3 ‑ 48V

应用案例

Train LED signage and information display

信息显示

Rail door openers

电动 门开关器

Rail interior lighting

照明

额定输入电压
输入电压范围
最大功率
输出电压

24V

18 ‑ 36V

320W

3.3 ‑ 48V

28V

16 ‑ 50V

320W

3.3 ‑ 48V

30V

9 ‑ 50V

160W

3.3 ‑ 48V

应用案例

Rail engine controls

发动机控制装置

Rail motor drive controllers

电机驱动控制器

Rail braking systems

制动系统

额定输入电压
输入电压范围
最大功率
输出电压

48V

36 ‑ 75V

320W

3.3 ‑ 48V

270V

160 ‑ 420V

500W

3.3 ‑ 48V

275V

120 ‑ 420V

375W

3.3 ‑ 48V

应用案例

Rail embedded systems

嵌入式计算机系统

Rail ticketing systems

售票机

Power System Designer

采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

资源