电源架构为何制约新太空 AI 任务
卫星 AI 的发展速度已经超越了传统电源系统。现代计算需要超低电压、大电流的供电能力,而传统电源架构直到现在都无法满足这一需求
高功率、高电流密度
高效率
低噪声
内部冗余
近地轨道(LEO)和中低轨道(MEO)卫星搭载了突破性的数字有效载荷电子设备,需要高密度、高效率、低噪声的供电网络(PDN),特别是为其先进的网络专用集成电路提供支持。这些供电解决方案必须同时耐受总电离剂量(TID)辐射和单粒子效应(SEE)。
Vicor 耐辐射电源模块 为当今低轨道和中地轨道卫星打造了理想的 供电网络,通过高效、高密度、低噪声的电压转换,为先进的网络通信专用集成电路和处理器供电,实现在轨自主决策。
使用最小的占用面积提供高密度电源,在保持可靠的太空运行同时实现实时处理。
使用最小的占用面积提供高密度电源,在保持可靠的太空运行同时实现实时处理。
模块化供电网络可适应不同卫星的尺寸及任务配置。这种紧凑的供电设计允许不同航天器之间的无缝集成,支持长期可持续性,并随着航天技术的发展持续优化其性能。
低噪声的零电流和零电压开关可减少电气干扰。通过最小化无用信号来增强信号完整性,使人工智能驱动的卫星可快速精准地处理数据。
通过在每个模块中采用冗余架构实现单粒子功能中断(SEFI)免疫,即单个高密度模块内集成了两个完全相同且带有容错控制IC的并联动力系统。若一条电路中断,其保护电路将强制执行断电复位。另一条电路则无缝维持全功能运行,直至复位完成且两套动力系统再次并行。这种冗余设计显著增强了长期稳定性,使人工智能驱动的卫星能够在太空中自主高效地运行。
分比式电源架构 (FPA) 将传统单功能 DC-DC 转换器的功率因数分解为两个不同的功能和电源模块:前置稳压模块 (PRM) 和变压模块 (VTM)。各模块的电源开关拓扑和控制系统都通过零电流、零电压开关进行了优化,支持低噪声和低功耗。PRM 和 VTM 组件支持高密度、高效率、低噪声工作,因数分解允许 VTM 布置在负载附近,最大限度降低大电流应用的电路板损耗。
我们的耐辐射 COTS 电源到负载点供电通过集成完整电源链(从高压母线输入到低压转换),简化了设计流程,缩短了上市时间,降低了系统成本,并通过紧凑的飞行就绪组件最大限度地扩大了板载空间。
卫星 BCM® 母线转换器
隔离固定比率
输入:100V (94 – 105V, 120V 瞬态)
输出:33V (31 – 35V)
功率:400W
K 因子:1/3
峰值效率:96%
33.5 x 23.1 x 7.4 毫米
26g
50krad, 35MeV•cm2/mg
卫星 PRM™ 稳压器
隔离固定比率
输入:33V (30 – 36V)
输出:25V (13.4 – 35V)
功率:200W
电流:IOUT 7.69A
峰值效率:97.5%
29.2 x 19.0 x 7.4 毫米
18.2g
50krad, 35MeV•cm2/mg
卫星 VTM™ 电流倍增器
隔离固定比率
输入:25V (13.4 – 35V)
输出:0.42 – 1.1V
电流:150A
K 因子:1/32
峰值效率:94.3%
29.2 x 19.0 x 4.9 毫米
13.3g
50krad, 35MeV•cm2/mg
卫星 VTM™ 电流倍增器
隔离 固定比率
输入:25V (16 – 32V)
输出:2 – 3.8V
电流:50A
K因子:1/8
峰值效率:95.2%
29.2 x 19.0 x 5.5 毫米
11g
50krad, 35MeV•cm2/mg
四十多年来,Vicor 始终在美国设计和制造其屡获殊荣的创新电源模块。我们位于马萨诸塞州安多弗的制造工厂采用垂直整合模式,使我们能够更好地掌控整个制造周期过程,确保产品质量并降低供应链中断的风险。
电源架构为何制约新太空 AI 任务
卫星 AI 的发展速度已经超越了传统电源系统。现代计算需要超低电压、大电流的供电能力,而传统电源架构直到现在都无法满足这一需求
用于太空应用的人工智能(AI)
人工智能(AI)正以真正产生现实影响的应用程序重塑我们的世界。了解 Spacechips 如何为新一代太空人工智能提供动力
Spacechips 大电流处理器为在轨 AI 驱动通信供电
小型卫星亟需具备精密计算能力。了解更多低噪声、AI 赋能的电源如何推动创新应用
电流倍增器:为 AI 处理器及其他严苛应用供电的明智之选
AI 处理器需要解决低电压、高电流的严苛挑战,这将会导致电源系统设计产生瓶颈。了解 Vicor 的电流倍增技术如何改变这一现状。