Skip to main content

非隔离稳压 DC-DC 转换器模块

非隔离母线体系结构(NBA)由数据中心和超级计算系统从 IBA 发展而来的。Vicor 的转换器在小封装中提供高效率的转换。设计人员可以使用这些转换器将 12V 负载集成到新的 48V 架构中,或者将新的 48V 功能引入到现有的 12V 架构中。

DCM™ DC-DC 转换器
用于桥接 48V 和传统 12V 电源母线的高密度电源模块 查看产品
输入:

40 – 60V

输出:

10 – 12.5V

功率:

1000W

效率:

96.5%

高度:

5.2 毫米

PRM™ 稳压器
变压前稳压器和变压后稳压器 查看产品
输入电压:

48V (36 – 75V)

输出电压:

48V

输出功率:

高达 600W

效率:

高达 97%

ZVS 降压稳压器
12V、24V或48V直接至负载点稳压器 查看产品
输入电压:


12VIN 额定电压 (8 至 18VIN)
24VIN 额定电压 (8 至 42VIN)
48VIN 额定电压 (30 至 60VIN)

输出:

宽输入范围 (2.2 至 16V)

电流:

高达 22A

效率:

     
高达 98%
轻载和满载
高效率性能

ZVS 升降压稳压器
宽范围直接至负载点稳压器 查看产品
输入电压:

8 – 60V

输出电压:

10 – 54V

输出功率:

高达 200W 连续

峰值效率:

97%

Power System Designer

采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

资源