Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
对于需要为板载半导体器件提供稳压电源的系统设计人员而言,开关频率的重要性不言而喻。随着市场不断追求更高性能,CPU、DSP 及其他类似器件的功耗持续攀升。因此,功率密度更高、占板面积更小的稳压器应运而生,这些产品采用了最新的 IC 集成技术、MOSFET 和封装工艺。然而,即便如此,它们仍难以跟上新一代高性能器件快速迭代的步伐。
面对这些压力,提高稳压器的开关频率似乎成了一个颇具吸引力的选择——因为这有助于减小电感、电容和电阻等无源器件的尺寸及占板面积。基于经典硬开关 PWM 稳压器的传统认知认为,频率越高,开关损耗也越大。这是因为在这些拓扑中,稳压器 MOSFET 的每次开关动作都会产生损耗,因此开关频率的升高会直接导致损耗增加。这些效率损失主要源于高边导通损耗、米勒(Miller)栅极电荷损耗以及体二极管导通损耗。更不利的是,传统拓扑在转换或调节较高输入电压时,会进一步放大这些损耗。这些损耗会实际限制传统转换器和稳压器的开关频率。但目前已有解决方案可解决这一难题:采用零电压开关(ZVS)拓扑的器件不会像传统设计那样受开关损耗影响,因此可以在更高频率下工作,从而提升性能并显著减小外部滤波器组件的尺寸。此外,采用 ZVS 的转换器和稳压器还能有效降低 PWM 拓扑中大降压比带来的额外损耗。
与依赖硬开关拓扑的传统稳压器不同,ZVS 采用软开关技术,这正是其效率更高、功率密度表现更优的原因所在。以 PI33xx 系列为例,其工作频率高达 1.5MHz 以上,约为传统高密度稳压器的 2 至 3 倍。更高的工作频率不仅有助于减小无源组件的尺寸,还能降低外部滤波器组件的负担,并实现对线路和负载瞬变的快速动态响应。
图 1 为 ZVS 降压技术的原理图。从电路结构上看,它与传统降压稳压器基本相同,区别仅在于增加了一个跨接在输出电感两端的箝位开关。该开关的作用是利用该电感中储存的能量实现零电压开关。
图 1:ZVS 降压技术
ZVS 技术有效解决了传统稳压器导通损耗高的问题。它在高边 MOSFET 导通之前先消除大电流体二极管导通,使该 MOSFET 的 D-S 电压降至零或接近零,同时避免产生高电流尖峰和破坏性振铃。施加于 Q1 的 ZVS 动作消除了 Q1 导通时的米勒效应,从而允许使用更小的驱动器,并降低导通时的栅极驱动电压。
通过采用优化的开关拓扑,工程师可以在实现更高输入电压稳压的同时,获得更高的效率和更紧凑的外形尺寸。Vicor在其 PI33xx 系列产品中采用 ZVS 拓扑,开发出一款支持高达 36V 输入电压的高性能降压稳压器,其性能超越了传统硬开关高密度稳压器。其高开关频率使外部输出电感可以做得非常小,整体解决方案尺寸仅为 25 × 21.5 毫米;然而,它可提供高达 120W 的输出功率,峰值效率达 98%。它还可在 10A 负载条件下,将 36 V 输入转换为 1 V 输出,且效率超过 86%。
这一核心 ZVS 技术同样广泛应用于 Vicor 的其他高性能产品中,包括 AC-DC 和 DC-DC 转换器、PRM 升降压稳压器以及 VTM 电流倍增器。
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%