Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
在开发先进电源组件时,无法仅通过购买现成设备来满足全部测试需求,这并不令人意外。商用系统无法提供全面、准确的数据来记录器件各项性能参数的实际表现。因此,Vicor 投入了一个工程师团队和大量预算来开发测试设备,以帮助工程师并确保所有下线产品都具有卓越品质。
这些工具的核心要素之一是 Vicor 开发的设计引入验证分析(DIVA)软件。该软件用于分析和比较单个器件及器件组,从而为工厂生成规格参数,确保大批量生产的产品具备可接受的过程能力指数(CPK)。
这套专用测试设备能够收集足够的数据,以验证产品符合规格、满足设计要求、数据手册准确无误,并将相关数据加载到公司的 Whiteboard 工具(该工具可模拟 Vicor 产品在各种条件下的性能表现),从而使客户和现场应用工程师(FAE)能够清晰、准确地了解器件性能。
用于检测每个量产器件的软件和硬件几乎与设计工程自动测试设备(ATE)完全相同,因此生产测试流程实际上是工程测试流程的一个子集。这确保了量产器件的性能不会偏离数据手册中的规格参数。
在制造环节,所有测试都由全面的功能性测量组成;这些产品具有高功率密度,因此没有空间设置传统的测试点。这意味着,每个器件都要在真实环境条件下接受全部参数测试:覆盖所有负载条件,以及从低至 -55°C 到高达 100°C 的温度范围。
Vicor 采用一套完全由内部设计和开发的通用测试与分析软件(USTA)。借助该工具,工程师只需在已构建完成的测试流程中填写空白项即可;这比编写 VB、LabVIEW 等程序要快得多。同时,由于同一个 USTA 引擎被用于不同的 ATE 硬件配置,也使不同产品之间的测试具有一致性,从而保证整个测试流程的一致性。
对创新型测试设备的高度专注和投入,使公司能够实现高良率和多品种混线生产。操作人员无需决定如何进行测试;这些工作全部由公司的 CIM 系统完成。甚至连温度测试的既定顺序(例如低温、中温和高温)也是固定的;也就是说,如果规格要求首先进行低温测试,操作员就不能先进行高温测试。
大多数大批量生产线都采用自动化物料搬运。每个器件都分配有一个唯一的序列号,因此 Vicor——更重要的是客户——可以访问单个器件的实际测试数据;这一功能多年来一直向客户开放,尤其令人印象深刻的是,公司目前每天测试超过 20,000 个器件。
通常情况下,电源公司不会投资进行如此高水平的测试。但 Vicor 的做法不同,它更像半导体制造商的工艺流程,能够对每个器件进行完整的追溯。这既让客户对产品充满信心,也使 Vicor 从竞争中脱颖而出。
此外,公司还设有规模庞大的测试工程部门,在设计工程部门中配备了多名测试工程师,并拥有一支技术娴熟的 IT 团队来支持相关流程,从而加快了量产器件的验证速度。公司在 PCB 布局、机械设计以及产品机器人搬运装置方面也进行了大量投入。客户十分重视这种高强度测试,并从中受益良多。
数据采集测试设置
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%