QPO-2-EVAL1
DC出力用 アクティブリップル 減衰フィルタ
アクティブ出力リップルフィルタ
Vicorの QPO出力リップル減衰フィルタ製品は、独自のアクティブフィルタ回路を使用して、電源の出力リップルおよびノイズ(PARD)を 1kHz~30dBの周波数範囲で減衰させます。
さらに、QPO は電源出力の過度応答時の電圧変動を吸収し、負荷点(point-of-load)に供給する電源ラインを安定化させ、これと同時に動的負荷変動への対応に必要となる出力コンデンサの数を大幅に削減します。あらゆるDC-DCコンバータやスイッチング電源と組み合わせて使用できます。出力電圧のレギュレーションは、リモートセンシングか電源の出力電圧調整力によって維持されます。

パワーシステムデザイナー
特長と利点
特長と利点
電源の出力リップルを10mVP-P未満に減衰
1 - 500kHzの範囲のPARD (リップおよびランダムノイズ)に対して30dBの減衰効果
99%以上の高効率
DC-DCコンバータのトランジェント応答を改善
コンテンツ
設計エンジニア向けコンテンツ
The characteristics of the DC-DC converter, the load, the electrical characteristics of the passive components and the available PCB area all present additional design constraints ...

Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses

Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
Promo Component
関連製品
関連製品

既存製品の保守・サポートのためのレガシーDC-DCコンバータ

業界標準の「ブリック型」を確立したDC-DCコンバータ

VI-200/VI-J00 および Micro、Mini、Maxiシリーズコンバータ用 出力リップルアッテネータモジュールです。