Skip to main content

NBM™ バスコンバータ

双方向DC-DCコンバータ

NBMは、電圧変換比固定(電圧調整機能なし)の非絶縁型双方向DC-DCコンバータです。この 高性能電源モジュール は単体でDC-DCソリューションを実現でき、外付けの入力フィルタや大容量コンデンサは必要ありません。その特徴に加えて、NBM2317にはホットスワップと突入電流制限の機能が内蔵されています。NBMは出力インピーダンスが低いので、高速負荷応答が可能です。

NBMシリーズには、スルーホール実装型のConverter housed in Package(ChiP™)と、表面実装型のChiP パッケージ(SM-ChiP)があり、全てのモジュールはマサチューセッツ州アンドーバーにある Vicor 最新鋭のChiP™ 工場で生産されます。

NBM™ Non-isolated Bus Converter Module Product Family Image

製品を選ぶ

条件で絞り込む

0 製品
Viewing
25
25 50 100
of   ###
of  
Image 製品番号 Datasheet 入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電流(A) Kファクター 制御インターフェース 負荷キャパシタ最大値 (μF) 実装方式 温度 Dimensions mm Dimensions in. パッケージ カートに入れる/詳細を見る
製品番号: 入力電圧 (V):
40.0 - 60.0
出力電圧 (V):
10.0 - 15.0
出力電流(A):
65.0
Kファクター:
1/4
制御インターフェース:
Analog
負荷キャパシタ最大値 (μF):
3000
実装方式:
Surface Mount
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
22.80 x 17.30 x 5.20mm
Dimensions in.:
0.90 x 0.68 x 0.20in
パッケージ:
2317 SM-ChiP
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
40.0 - 60.0
出力電圧 (V):
10.0 - 15.0
出力電流(A):
80.0
Kファクター:
1/4
制御インターフェース:
Analog
負荷キャパシタ最大値 (μF):
3000
実装方式:
Surface Mount
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
22.80 x 17.30 x 5.20mm
Dimensions in.:
0.90 x 0.68 x 0.20in
パッケージ:
2317 SM-ChiP
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
40.0 - 60.0
出力電圧 (V):
10.0 - 15.0
出力電流(A):
80.0
Kファクター:
1/4
制御インターフェース:
Analog
負荷キャパシタ最大値 (μF):
3000
実装方式:
Surface Mount
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
22.80 x 17.30 x 5.20mm
Dimensions in.:
0.90 x 0.68 x 0.20in
パッケージ:
2317 SM-ChiP
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
36.0 - 46.0
出力電圧 (V):
12.0 - 15.3
出力電流(A):
160.0
Kファクター:
1/3
制御インターフェース:
Analog
負荷キャパシタ最大値 (μF):
3000
実装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.40 x 0.99 x 0.28in
パッケージ:
6123 ChiP
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
36.0 - 46.0
出力電圧 (V):
12.0 - 15.3
出力電流(A):
160.0
Kファクター:
1/3
制御インターフェース:
Analog
負荷キャパシタ最大値 (μF):
3000
実装方式:
Through Hole
温度:
-55 to +125°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.40 x 0.99 x 0.28in
パッケージ:
6123 ChiP
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
36.0 - 60.0
出力電圧 (V):
7.2 - 12.0
出力電流(A):
170.0
Kファクター:
1/5
制御インターフェース:
Analog
負荷キャパシタ最大値 (μF):
3000
実装方式:
Through Hole
温度:
-40 to +125°C
Dimensions mm:
61.00 x 25.14 x 7.21mm
Dimensions in.:
2.40 x 0.99 x 0.28in
パッケージ:
6123 ChiP
View Details

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特長と利点

特長と利点

High efficiency >98%

最大98.2%の変換効率

High power density

最大272W/cm3の電力密度

Parallel operation

並列接続で数kW出力に対応

双方向電圧変換

非絶縁型双方向DC-DCコンバータ「NBM2317」
デモンストレーション動画はこちら

コンテンツ

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ