Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Vicor の非絶縁型レギュレータ DC-DC コンバータモジュールは、入力電圧40~60Vを、安定化出力電圧12V(10V~12.5V の範囲で調整可能)に変換します。出力電力は最大 2000W、並列接続することで電力を増やすことができます。完全なコンバータを構成するために必要な外付け部品は最小限であり、電力供給ネットワーク全体をモジュールで構成することで、電力密度をさらに高くすることができます。
DCM は、低背の表面実装型ChiP (SM ChiP)パッケージで、従来のコンバータに比べてサイズが1/6と小型で、高い電力密度を実現しています。
Vicor 独自の高周波スイッチング技術により、すべての入力電圧と負荷条件で高い効率を実現します。
これらのモジュールを使うことで、12V バスの構成ができ、後段に従来の12V入力PoLコンバータを配置することもできるため、産業機器、航空宇宙防衛、高性能コンピューティングなどのアプリケーションで、48V と従来の 12V 電源バスの間をつなぐのに最適です。
条件で絞り込む
| 製品番号 | Datasheet | 入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電力(W) | 最適化 | 実装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | パッケージ | Status | カートに入れる/詳細を見る | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品番号: | 入力電圧 (V): 54.0 (40.0 - 60.0) |
出力電圧 (V): 12.2 (10.0 - 12.5) |
出力電力(W): 2000.0 |
最適化: Array |
実装方式: Surface Mount |
温度: -40 to 125°C |
Dimensions mm: 36.70 x 35.40 x 5.20mm |
Dimensions in.: 1.444 x 1.394 x 0.204in |
パッケージ: 3735 SM-Chip |
Status: PRODUCTION |
View Details | ||
| 製品番号: | 入力電圧 (V): 54.0 (40.0 - 60.0) |
出力電圧 (V): 12.2 (10.0 - 12.5) |
出力電力(W): 1000.0 |
最適化: Array |
実装方式: Surface Mount |
温度: -40 to 125°C |
Dimensions mm: 36.70 x 17.30 x 5.20mm |
Dimensions in.: 1.444 x 0.681 x 0.204in |
パッケージ: 3717 SM-ChiP |
Status: Production |
View Details | ||
| 製品番号: | 入力電圧 (V): 54.0 (40.0 - 60.0) |
出力電圧 (V): 12.2 (10.0 - 12.5) |
出力電力(W): 750.0 |
最適化: Array |
実装方式: Surface Mount |
温度: -40 to 125°C |
Dimensions mm: 36.70 x 17.30 x 5.20mm |
Dimensions in.: 1.444 x 0.681 x 0.204in |
パッケージ: 3717 SM-ChiP |
Status: Production |
View Details | ||
最大出力 2000W
最大96%のピーク効率
高電力密度
PMBus® 制御インターフェース
Powering AI processors – 48V vertical power delivery changes the game
AI models demand huge current, driving legacy multiphase designs past 50 phases—causing space, thermal, and control limits Vicor addresses
Innovative 48V AI power architecture delivers both high current density and high current gain
Vicor 48V Factorized Power Architecture slashes thermal losses and delivers high current density to meet the extreme power demands of AI processors
48V Factorized Power Architecture™ slashes thermal losses and outperforms multiphase approach when powering AI
AI hardware faces severe power and cooling limits. Engineers debate 48V vs. 6V intermediate buses alongside new vertical power delivery (VPD) structures
Betterfrost: Putting on the heat
Betterfrost uses a 48V module for pulsed, conductive glass heating, clearing ice in under 80 seconds while cutting start-up defrost energy by 95%
12V、24V、48Vを負荷電圧へ直接変換
Factorized powerソリューション
すべての業界標準の 電圧に対応