Power averaging for counter-UAS systems delivers speed and reliability
Power averaging enables compact, lightweight C-UAS systems by pairing current-limiting DC-DC converters with capacitors to deliver peak pulses reliably
高電力密度
軽量
堅牢で信頼性が高い
キロワット級の電力
Vicorの電源モジュールは革新的なアーキテクチャをもち、SWaP-C(サイズ・重量・消費電力・コスト)の課題をクリアするための極めて高い電力密度の電源ソリューションを提供します。
低EMIで放熱性能に優れるので、スペースが限られて要求の厳しいアプリケーションにおいて、より複雑で長時間のミッションが可能になります。
モジュールで構成する設計手法により、必要なすべての軍用規格(MIL-STD)に適合したテスト済みのソリューションを迅速に試作・実装することが可能です。
高性能な電源モジュールとVITA・SOSA準拠の電源ユニットを用いることで、ACまたは高電圧をMIL-STDのバスへ変換し、さらにバス電圧を下流の負荷の要件に合わせて変換することが可能になります。
Power averaging for counter-UAS systems delivers speed and reliability
Power averaging enables compact, lightweight C-UAS systems by pairing current-limiting DC-DC converters with capacitors to deliver peak pulses reliably
Open-standard VPX is gaining momentum in the US, Europe, and beyond
Since 2010, the Sensor Open Systems Architecture (SOSA) standards have helped the US Military to thrive. Learn how Vicor can offer more in this new space
Achieving seamless interoperability and long-term upgradeability
Understand which specifications to look for and what tradeoffs will be acceptable, to choose products that best fit your design requirements
Quickly modifying a standard SOSA supply to meet an applications hold-up requirements for vehicle protection and countermeasures
Learn how Vicor delivers power to vehicle protection and countermeasures systems using a configured SOSA aligned power supply