Skip to main content

Vicor BCM® bus converter wins Excellence Award for Modular Power Supply Industry 2025.

メディアアラート

Vicor、双方向DC-DCバスコンバータBCM®で「2025年電源モジュール業界 優秀賞」を受賞

革新的な双方向モジュールBCM6135 (800V-48V)で、これまでにない電源設計の革新を実現

2026年03月03日
BCM6135 CM ChiP 800V product image

図1:BCM6135は、電気自動車の電力供給ネットワーク(PDN)の軽量化・小型化・高効率を実現する、画期的な双方向800V-48V DC-DCコンバータです。コンパクトな形状により、電源システムの体積を約50%削減することが可能です。

BCM6135 CM ChiP 800V product image

図1:BCM6135は、電気自動車の電力供給ネットワーク(PDN)の軽量化・小型化・高効率を実現する、画期的な双方向800V-48V DC-DCコンバータです。コンパクトな形状により、電源システムの体積を約50%削減することが可能です。

※ 本リリースは、2026年1月29日(米国東部時間)に発表されました。

2026年1月29日 米国・マサチューセッツ州アンドーバー – Vicor Corporation(NASDAQ: VICR)は、同社のDC-DC双方向電源コンバータモジュール「BCM6135」が、21Dianyuanの「2025年電源モジュール業界 優秀賞(Excellence Award in Modular Power Supply Industry 2025)」に選出されたと発表しました。本賞は、電源モジュール業界において最も革新的な製品デザインとアプリケーションを称えるものです。

高効率電源モジュールのリーディングカンパニーであるVicorは、同社の主力製品であるHV(高電圧)からSELV(安全特別低電圧)に変換するDC-DC電源コンバータ「BCM6135」が評価されました。この車載グレードの製品は、今日の自動車業界において最高水準の電力密度と、他に類を見ない高速過渡応答性能を備えており、電源設計に新たな可能性をもたらしています。BCM6135によって、自動車メーカー(OEM)やTier-1メーカーは、数十年にわたる課題であったアクティブサスペンションにおける電力供給のジレンマを含む、極めて困難な電源設計の課題を解決できるようになりました。

この驚くほど小型で高性能なモジュールは、48Vゾーン型電源アーキテクチャを採用する車両の最適化、60秒間でのフロントガラスのデフロスト(霜取り)のサポート、さらには48Vバッテリーを完全に取り除くこともできるため、大幅な省スペース化と航続距離の向上に貢献します。そのコンパクトなサイズにより、電源システムの体積を約50%削減することが可能です。

Vicorのアジア太平洋地域フィールド・アプリケーション・エンジニアであるKevin Ni氏は、次のように述べています。「この賞をいただけたことを大変光栄に思います。BCM6135はお客様から高い評価をいただいており、小型・軽量な電力供給ネットワーク(PDN)の設計を可能にしています。」

Vicor-article-image-active-suspension_fig1.png

図2: 48Vアーキテクチャと高電力密度のDC-DCコンバータを組み合わせることで、市場で最小かつ最軽量のアクティブサスペンション電源システムが実現しました。高電圧から48Vへの変換と各車輪への電力供給に、Vicorの電圧変換比固定コンバータBCM6135(800Vから48V に変換するDC-DCバスコンバータ)が4つ使用されます。BCM6135は双方向電圧変換ができ、DC-DCコンバータの中で過渡応答が最も高速です。対称的に双方向の電力変換ができるため、DC-DCコンバータと接続すれば最適なエネルギー回生が可能です。

Vicor について

Vicorは高性能電源モジュールのリーディングカンパニーです。電力源から負荷点まで高い電力密度と高効率を実現する電力供給ネットワークを、モジュールで構成する電源システムソリューションによって実現し、お客様の技術革新に貢献しています。配電アーキテクチャ、電力変換技術、パッケージ技術を、長年にわたり進化させることで、Vicorの電源モジュールは、電力密度、効率、電力容量の向上を続けてきました。Vicor は、ハイパフォーマンスコンピューティング、産業機器、自動車、航空宇宙・防衛などのお客様に製品を供給しており、要件の厳しい産業分野で、電源モジュールの設計、開発、製造を40 年以上続けています。詳しくは、Vicorウェブサイト: www.vicorpower.com/ja-jp をご参照ください。

Vicor、BCM® は、Vicor Corporationの登録商標です。

21Dianyuan について

21Dianyuan (世纪电源网) は、パワーエレクトロニクス、技術、業界ニュースに焦点を当てた中国の著名な専門プラットフォームです。エンジニア向けにフォーラム、技術文書、情報を提供しています。

連絡先 Stephen Germino Media Relations & PR, Director/Vicor Corporation 978-749-8243 sgermino@vicorpower.com